Menü Keresés

Csúszó bilincs - tömör kerek rúdhoz 15.0 M5 Poliamid

A tömör kerek rúdhoz való csúszó bilincs tökéletes a csúszó rudak gyors elhelyezésére, reteszelésére, kioldására és áthelyezésére alkalmazásokban. Olvasósora gyors, egyszerű és pontos igazítást tesz lehetővé. A további stabilitás érdekében fixen egy szerelvénybe van helyezve. 90 °C-ig hőálló.
Essentra cikkszám:

20192129

Gyártói cikkszám:

20192129

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 27.364,00 Ft
10 - 19 24.627,60 Ft
20 - 49 23.259,40 Ft
50 - 99 21.891,20 Ft
100 + 20.523,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

27.364 Ft

1 x 27.364,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú anyaga Poliamid
Fogantyú színe Narancs
d1 15.0
d2 M5
d3 6.0
h5 15.5
w2 51.0
W3 12.5
Allowable holding torque max. Nm 5.0
Allowable sliding torque max. Nm 500.0
Anyag Poliamid
Vámtarifaszám 8466209800

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot