Ezek a kupolás záródugók fémlemez panelek üregeinek tömítésére alkalmasak. Arra tervezték őket, hogy lezárják a berendezésekben vagy gépekben lévő réseket a fémlemez szektorban, az éles peremek elleni védelem érdekében. Biztonságos gátként is működnek, amely megakadályozza a por, piszok, nedvesség és egyéb szennyeződések bejutását.
A kupolás forma szép és tiszta felületet biztosít, és segít elhárítani az ütéseket, csökkentve a dugó vagy a behelyezett berendezés sérülésének esélyét. Korrózióállóak és elektromos szigetelést biztosítanak.
Egyszerűen telepíthető; úgy készültek, hogy szorosan illeszkedjenek az általuk lezárt nyílásba, így biztosítva a szoros és biztonságos illeszkedést. Nagy választékban kaphatók, hogy megfeleljenek számos furatátmérőnek és panelvastagságnak, és olyan iparágakban használhatók, mint a gyártás, az építőipar és az elektronika.
Anyag: Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros, PA, Poliamid 6/6, Poliamid, HDPE, nagy sűrűségű polietilén, Kopoliészter Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Natúr, Törlés Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-2, Sorozat szám: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | FÁ | D | Szín | Anyag | H | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,2713 Ft - 29,2713 Ft | 251675 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 25,3694 Ft - 25,3694 Ft | 10000 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Fehér
|
Poliamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 126,6605 Ft - 355,0525 Ft | 1773 Raktáron |
1.185 in
30.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 106,694 Ft - 235,1703 Ft | 50 Raktáron |
1.496 in
38.0 mm
|
|
Fehér
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 53,2306 Ft - 97,1651 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
|
Fehér
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 38,28 Ft - 60,9934 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
|
Fehér
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 85,6234 Ft - 188,84 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
|
Fehér
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 40,3884 Ft - 64,3613 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
|
Fehér
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 65,4703 Ft - 119,495 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
|
Fehér
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 49,2055 Ft - 49,2055 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
| 44,6874 Ft - 44,6874 Ft | 4940 Raktáron |
0.752 in
19.1 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 16,4018 Ft - 21,8645 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 18,8114 Ft - 25,0819 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 56,8861 Ft - 75,8481 Ft | 15000 Raktáron |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Szürke
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 14,8411 Ft - 19,7971 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Fehér
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 27,0534 Ft - 36,0621 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 18,8251 Ft - 25,1093 Ft | 6000 Raktáron |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 486,2772 Ft - 600,3428 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4 in
101.6 mm
|
4.157 in
105.6 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.764 in
19.4 mm
|
1
|
||
| 31,6938 Ft - 36,2196 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 14,1839 Ft - 18,9072 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz