This series of Round Tube Inserts features a dome head design that is ideal for applications where appearance is important. The smooth finish provides an attractive solution for both furniture and industrial uses. They protects the ends of round tubes from the elements and sharp edges. These inserts serve as shock absorbers and protective caps. Wear and tear is reduced by preventing dirt, moisture and debris from entering the round tube profile.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Fekete Sorozat szám: SRILTTPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | H | Minimális panelvastagság | h | Maximális panelvastagság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,9623 Ft - 91,7192 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 125,8071 Ft - 195,70 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 35,2114 Ft - 54,7734 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 33,2927 Ft - 51,7887 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 56,2657 Ft - 87,5245 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 85,9284 Ft - 133,6664 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz