Ezek a kupolás záródugók fémlemez panelek üregeinek tömítésére alkalmasak. Arra tervezték őket, hogy lezárják a berendezésekben vagy gépekben lévő réseket a fémlemez szektorban, az éles peremek elleni védelem érdekében. Biztonságos gátként is működnek, amely megakadályozza a por, piszok, nedvesség és egyéb szennyeződések bejutását.
A kupolás forma szép és tiszta felületet biztosít, és segít elhárítani az ütéseket, csökkentve a dugó vagy a behelyezett berendezés sérülésének esélyét. Korrózióállóak és elektromos szigetelést biztosítanak.
Egyszerűen telepíthető; úgy készültek, hogy szorosan illeszkedjenek az általuk lezárt nyílásba, így biztosítva a szoros és biztonságos illeszkedést. Nagy választékban kaphatók, hogy megfeleljenek számos furatátmérőnek és panelvastagságnak, és olyan iparágakban használhatók, mint a gyártás, az építőipar és az elektronika.
Anyag: Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros, PA, Poliamid 6/6, Poliamid, HDPE, nagy sűrűségű polietilén, Kopoliészter Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Natúr, Törlés Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-2, Sorozat szám: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | FÁ | D | Szín | Anyag | H | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104,045 Ft - 291,1505 Ft | 300 Raktáron |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Fehér
|
Poliamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 254,8134 Ft - 711,8244 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Fehér
|
Poliamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 278,4301 Ft - 778,2466 Ft | 620 Raktáron |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Fehér
|
Poliamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 100,8712 Ft - 100,8712 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Fehér
|
PA
|
|
|
|||
| 40 Raktáron |
|
|
Fehér
|
PA
|
|
|
|||
| 36,0935 Ft - 36,0935 Ft | 100 Raktáron |
0.252 in
6.40 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 80,6444 Ft - 80,6444 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 74,1658 Ft - 74,1658 Ft | 3290 Raktáron |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 50,6741 Ft - 50,6741 Ft | 4000 Raktáron |
0.874 in
22.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 75,6954 Ft - 75,6954 Ft | 1500 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 55,2209 Ft - 55,2209 Ft | 1900 Raktáron |
0.386 in
9.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 42,7172 Ft - 42,7172 Ft | 39370 Raktáron |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 41,763 Ft - 41,763 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 43,2926 Ft - 43,2926 Ft | 4500 Raktáron |
0.78 in
19.8 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 37,9881 Ft - 37,9881 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 23290 Raktáron |
|
|
Fekete
|
PA
|
|
|
|||
| 83,2734 Ft - 83,2734 Ft | 900 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 37,0338 Ft - 37,0338 Ft | 1000 Raktáron |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.004 in
25.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz