Angled Square Inserts with an angled base are ideal for pipe ends, irregular surfaces and angled connections. Commonly used in furniture and construction. Easy to insert, they are built for durability. Available in Polyethylene (PE) and Nylon, with a sleek black finish.
Könnyen összeszerelhetők bútorokhoz és szerkezetekhez.Ideális csővégekhez vagy szabálytalan felületekhez és ferde felületekkel találkozó csövekhez.Tartós és hosszú élettartamú. Anyag: PE, LDPE - PIR Szín: Fekete Sorozat szám: SR1555
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | T2 | Fejstílus | L1 | T1 | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,8672 Ft - 57,2149 Ft | 2495 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
Angled
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 58,8165 Ft - 173,6232 Ft | 1000 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 90,5238 Ft - 127,2649 Ft | 1279 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
Flat
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 44,9065 Ft - 162,187 Ft | 1268 Raktáron |
|
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 27,9709 Ft - 44,3876 Ft | 3300 Raktáron |
|
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 10093245 | 73,0065 Ft - 142,4621 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
Angled
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
|
| 21,9004 Ft - 30,6629 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
Flat
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
4
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz