Menü Keresés

Fiókzár 24.0 mm 14.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10272626

Gyártói cikkszám:

491990

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 24 1.321,4086 Ft
25 + 485,4391 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

6.607 Ft

5 x 1.321,4086 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Ezüst
Teljes anyag 304 Rozsdamentes acél
Típus Strike
Szerelőfurat átmérő 3.5 mm
Teljes hossz 24.0 mm
Teljes szélesség 14.0 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot