Menü Keresés

Dyna-Force befogók

Gyártás alatt

A Dyna-Force befogókat úgy terveztük, hogy rögzítsék, beszorítsák és a helyükön tartsák a tárgyakat. Erős és megbízható fogást biztosít, miközben egyszerűen és pontosan használható. A nagy szorítóerő növeli a termelékenységet és a pontosságot az ipari folyamatokban.

Alacsony profillal, kompakt formával és sima vagy fogazott felületekkel rendelkeznek. A befogó ferdén mozog, hogy pozitív, lefelé irányuló szorítóerőt biztosítson – a szorítóerő nagyjából 25%-át. A pontos igazítás elérése érdekében a befogót tartó felületet vágása huzalvágással történik.

A befogót tartó felület lehet a szorítólappal egy szintben vagy megemelve, hogy lehetővé tegye az alapos fúrást. Különböző iparágakban használható, beleértve a feldolgozóipart, a fémmegmunkálást és az autóipari összeszerelést.

  • Alacsony profillal, kompakt formával és sima vagy fogazott felületekkel rendelkezik.
  • A befogót tartó felület lehet a szorítólappal egy szintben vagy megemelve, hogy lehetővé tegye az alapos fúrást.
  • Különböző iparágakban használható, beleértve a feldolgozóipart, a fémmegmunkálást és az autóipari összeszerelést.
Anyag: Rozsdamentes acél Sorozat szám: SR12010

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
6 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Jaw Type Hajtócsavar d3 h2 d1 h1 d2 h3 min Megveszem
59.246,72 Ft - 69.702,255 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Smooth
M10x18
7.0
30.0
29.0
M8
4.5
37.419,8083 Ft - 44.023,3043 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Smooth
M6x12
4.5
20.0
19.0
M5
3.3
42.132,6609 Ft - 49.569,4546 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Serrated
M8x16
5.0
25.0
24.0
M6
4.5
63.959,5726 Ft - 75.244,4746 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Serrated
M10x18
7.0
30.0
29.0
M8
4.5
39.027,4459 Ft - 45.913,9481 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Smooth
M8x16
5.0
25.0
24.0
M6
4.5
40.580,0534 Ft - 47.741,7013 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Serrated
M6x12
4.5
20.0
19.0
M5
3.3
Dyna-Force bilincs Smooth 30.0 M8 Rozsdamentes acél

20266523

Ártartomány
69.702 Ft - 59.246 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Jaw Type
    Smooth
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Hajtócsavar d3
    M10x18
  • h1
    29.0
Dyna-Force bilincs Smooth 20.0 M5 Rozsdamentes acél

20266486

Ártartomány
44.023 Ft - 37.419 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Jaw Type
    Smooth
  • d1
    20.0
  • d2
    M5
  • Hajtócsavar d3
    M6x12
  • h1
    19.0
Dyna-Force bilincs Serrated 25.0 M6 Rozsdamentes acél

20266516

Ártartomány
49.569 Ft - 42.132 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Jaw Type
    Serrated
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Hajtócsavar d3
    M8x16
  • h1
    24.0
Dyna-Force bilincs Serrated 30.0 M8 Rozsdamentes acél

20266530

Ártartomány
75.244 Ft - 63.959 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Jaw Type
    Serrated
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Hajtócsavar d3
    M10x18
  • h1
    29.0
Dyna-Force bilincs Smooth 25.0 M6 Rozsdamentes acél

20266509

Ártartomány
45.913 Ft - 39.027 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Jaw Type
    Smooth
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Hajtócsavar d3
    M8x16
  • h1
    24.0
Dyna-Force bilincs Serrated 20.0 M5 Rozsdamentes acél

20338190

Ártartomány
47.741 Ft - 40.580 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Jaw Type
    Serrated
  • d1
    20.0
  • d2
    M5
  • Hajtócsavar d3
    M6x12
  • h1
    19.0