Az orvosi görgők kulcsfontosságúak a berendezések mobilitásában az egészségügyi szektorban, legyen szó akár kórházakról, idősotthonokról, laboratóriumokról stb. Lépjen be bármelyik egészségügyi intézménybe, és olyan hordozható eszközöket talál, mint pl. betegmonitorok és eszközök, lélegeztetőgépek, ágyak, orvosi kocsik, emelőgépek, tolószékek és mások, amelyek görgőket és kerekeket használnak. Széles választékunk különböző görgőtípusokat tartalmaz, többek között Levina, Linea, ikerkerekes, forgózsámolyos, rögzített lemezes és mások. Ezeket a görgőket különböző színekben és anyagokban kínálják, mint például a poliuretán, a horganyzott acél és a poliamid. Több teherbírás és méretválaszték áll rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően.
Sorozat szám: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kerékátmérő | Görgő típusa | Terhelési kapacitás | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.659,3222 Ft - 6.674,6208 Ft | 30 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Menetes csapos görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
3.263,6613 Ft - 8.961,874 Ft | 6 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
Menetes csapos görgő fékkel
|
|
||
2.454,3997 Ft - 8.234,1115 Ft | 6 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Menetes csapos görgő
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
1.538,321 Ft - 5.177,5096 Ft | 24 Raktáron |
2.48 in
63.0 mm
|
Menetes csapos görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
1.686,2387 Ft - 5.437,4246 Ft | 17 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Csavarfuratos görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
1.911,0724 Ft - 4.324,9878 Ft | 27 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
1.377,9858 Ft - 3.909,1236 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.48 in
63.0 mm
|
Menetes csapos görgő
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
6.128,4489 Ft - 16.811,3111 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.921 in
125.0 mm
|
Menetes csapos görgő fékkel
|
|
||
1.631,858 Ft - 4.647,2826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Menetes csapos görgő
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
1.396,1126 Ft - 4.137,8489 Ft | 69 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
|
||
1.642,0441 Ft - 6.279,5497 Ft | 20 Raktáron |
2.953 in
75.0 mm
|
Menetes csapos görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
1.382,7639 Ft - 4.616,0928 Ft | 52 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Menetes csapos görgő
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
2.103,2529 Ft - 5.998,8414 Ft | 2 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Menetes csapos görgő fékkel
|
|
||
2.901,0414 Ft - 2.901,0414 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.921 in
125.0 mm
|
Csavarfuratos görgő
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
5.094,9425 Ft - 13.973,0378 Ft | 2 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Menetes csapos görgő fékkel
|
|
||
1.758,7462 Ft - 5.011,1639 Ft | 1 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Menetes csapos görgő fékkel
|
|
||
1.214,8027 Ft - 3.555,6391 Ft | 8 Raktáron |
2.48 in
63.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
7.669,6315 Ft - 23.870,6063 Ft | 40 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
12.111,8691 Ft - 39.725,4296 Ft | 2 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
7.180,0823 Ft - 22.373,495 Ft | 2 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz