Az orvosi görgők kulcsfontosságúak a berendezések mobilitásában az egészségügyi szektorban, legyen szó akár kórházakról, idősotthonokról, laboratóriumokról stb. Lépjen be bármelyik egészségügyi intézménybe, és olyan hordozható eszközöket talál, mint pl. betegmonitorok és eszközök, lélegeztetőgépek, ágyak, orvosi kocsik, emelőgépek, tolószékek és mások, amelyek görgőket és kerekeket használnak. Széles választékunk különböző görgőtípusokat tartalmaz, többek között Levina, Linea, ikerkerekes, forgózsámolyos, rögzített lemezes és mások. Ezeket a görgőket különböző színekben és anyagokban kínálják, mint például a poliuretán, a horganyzott acél és a poliamid. Több teherbírás és méretválaszték áll rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően.
Sorozat szám: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kerékátmérő | Görgő típusa | Terhelési kapacitás | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.797,2453 Ft - 41.493,3547 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.906 in
150.0 mm
|
Linea ikerkerekes görgő
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
2.631,9424 Ft - 6.683,6978 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.953 in
75.0 mm
|
Levina görgő
|
75.0 kg
75.0 kg
|
||
1.576,738 Ft - 3.784,3644 Ft | 193 Raktáron |
2.165 in
55.0 mm
|
Linea ikerkerekes görgő
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
1.992,2326 Ft - 4.782,4385 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.559 in
65.0 mm
|
Linea ikerkerekes görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
3.789,4779 Ft - 10.407,0021 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Menetes csapos görgő
|
|
||
1.686,2387 Ft - 5.437,4246 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
4.750,4494 Ft - 12.611,0825 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.921 in
125.0 mm
|
Menetes csapos görgő
|
|
||
1.884,0052 Ft - 6.279,5497 Ft | 156 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Menetes csapos görgő fékkel
|
|
||
3.977,3596 Ft - 10.732,2458 Ft | 27 Raktáron |
2.953 in
75.0 mm
|
Linea ikerkerekes görgő
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
2.634,2037 Ft - 7.672,6949 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
Ikerkerekes forgózsámolyos görgő fékkel
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
1.763,0178 Ft - 6.944,9324 Ft | 2 Raktáron |
2.48 in
63.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
4.763,8186 Ft - 11.953,9972 Ft | 26 Raktáron |
2.953 in
75.0 mm
|
Linea ikerkerekes görgő fékkel
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
6.295,7803 Ft - 15.106,2677 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.906 in
150.0 mm
|
Levina görgő
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
4.208,1762 Ft - 10.105,5005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
Linea ikerkerekes görgő fékkel
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
4.284,5759 Ft - 10.284,1955 Ft | 20 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Levina görgő
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
1.432,3938 Ft - 4.179,4355 Ft | 17 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
2.679,0966 Ft - 10.407,0021 Ft | 5 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
3.585,4957 Ft - 9.664,9861 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Levina görgő
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
10.280,5742 Ft - 33.736,9849 Ft | 42 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
6.924,8683 Ft - 16.613,7756 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Linea ikerkerekes görgő fékkel
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz