Az orvosi görgők kulcsfontosságúak a berendezések mobilitásában az egészségügyi szektorban, legyen szó akár kórházakról, idősotthonokról, laboratóriumokról stb. Lépjen be bármelyik egészségügyi intézménybe, és olyan hordozható eszközöket talál, mint pl. betegmonitorok és eszközök, lélegeztetőgépek, ágyak, orvosi kocsik, emelőgépek, tolószékek és mások, amelyek görgőket és kerekeket használnak. Széles választékunk különböző görgőtípusokat tartalmaz, többek között Levina, Linea, ikerkerekes, forgózsámolyos, rögzített lemezes és mások. Ezeket a görgőket különböző színekben és anyagokban kínálják, mint például a poliuretán, a horganyzott acél és a poliamid. Több teherbírás és méretválaszték áll rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően.
Sorozat szám: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kerékátmérő | Görgő típusa | Terhelési kapacitás | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.316,1344 Ft - 9.294,5653 Ft | 2 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Menetes csapos görgő fékkel
|
|
||
3.111,2257 Ft - 12.236,8047 Ft | 11 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
7.760,2933 Ft - 24.120,1248 Ft | 6 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
1.864,4545 Ft - 5.458,2178 Ft | 22 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Ikerkerekes menetes csapos görgő
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
5.447,5241 Ft - 13.078,0065 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Levina görgő fékkel
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
6.610,4521 Ft - 15.863,0334 Ft | 6 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
Levina görgő fékkel
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
6.871,8567 Ft - 21.385,8175 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
4.284,5549 Ft - 10.278,933 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.921 in
125.0 mm
|
Levina görgő
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
8.376,7581 Ft - 26.043,4968 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
9.192,6871 Ft - 28.621,855 Ft | 4 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
4.551,0263 Ft - 14.160,1767 Ft | 1 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
13.127,235 Ft - 43.031,5502 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.921 in
125.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
1.704,3519 Ft - 4.449,7471 Ft | 14 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
3.263,6613 Ft - 10.542,158 Ft | 1 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
1.814,8793 Ft - 7.173,6578 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.953 in
75.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
1.175,3452 Ft - 4.876,008 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.953 in
75.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
2.177,8552 Ft - 8.577,1995 Ft | 1 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
1.576,738 Ft - 3.784,3644 Ft | 193 Raktáron |
2.165 in
55.0 mm
|
Linea ikerkerekes görgő
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
3.713,2857 Ft - 8.912,7177 Ft | 39 Raktáron |
2.953 in
75.0 mm
|
Levina görgő fékkel
|
75.0 kg
75.0 kg
|
||
9.094,5661 Ft - 9.094,5661 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.921 in
125.0 mm
|
Linea ikerkerekes görgő
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz