Menü Keresés

Egyenes fogantyús 8 mm háromszög alakú kulcs Acél 30.0 mm

This Linear Handle Latch is used with a linear movement, in which the handle easily engages or disengages the latch. It provides a multipoint locking through the rod.
Essentra cikkszám:

20796105

Gyártói cikkszám:

20796105

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 + 5.737,886 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

114.758 Ft

20 x 5.737,886 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyúhossz 186.0 mm
Panelvastagsági tartomány 0.5 - 2.0 mm
Teljes magasság 30.0 mm
Kulcs típusa 8 mm háromszög alakú kulcs
Termék anyaga PA6 GFR30
Zárnyelv anyaga Acél
Fogantyú felületmegmunkálása Zamak
Szín Fekete

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot