A horgos egyoldalú tapadókorongokon van egy fém vagy műanyag horog, amelyre a bemutatóanyagok felakaszthatók. Ezek a tapadókorongok rögzítőelem nélkül erősíthetők tiszta, sík felületekhez.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Kupakátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 233,3104 Ft - 256,6414 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 133,8295 Ft - 373,238 Ft | 19 Raktáron |
Törlés
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 87,4033 Ft - 244,3201 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Törlés
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 105,3933 Ft - 294,2237 Ft | 595 Raktáron |
Törlés
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 43,7564 Ft - 122,6799 Ft | 541 Raktáron |
Törlés
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 246,2463 Ft - 585,3288 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fehér
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 65,5251 Ft - 182,9802 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Törlés
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 205,2144 Ft - 474,0851 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fehér
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 92,8661 Ft - 258,8755 Ft | 104 Raktáron |
Törlés
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 110,8149 Ft - 255,7565 Ft | 73 Raktáron |
Törlés
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 67,7156 Ft - 156,9887 Ft | 720 Raktáron |
Törlés
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 315,8241 Ft - 779,7454 Ft | 444 Raktáron |
Fehér
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 66,6067 Ft - 179,8611 Ft | 178 Raktáron |
Törlés
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 86,1849 Ft - 86,1849 Ft | 148 Raktáron |
Törlés
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz