A hornyos tapadókorongok kiválóan alkalmasak zsinóron, huzalon vagy fonálon lógó nyomtatott anyagok vagy bemutatótáblák megtartására. Ezek a tapadókorongok rögzítőelem nélkül erősíthetők tiszta, sík felületekhez.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Kupakátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|
10256435 | 73,7261 Ft - 73,7261 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Törlés
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
45,2624 Ft - 111,2436 Ft | 600 Raktáron |
Fekete
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
73,4933 Ft - 180,9008 Ft | 350 Raktáron |
Fekete
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
27,2313 Ft - 75,9991 Ft | 16125 Raktáron |
Törlés
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
114,7169 Ft - 319,1757 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Törlés
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
79,1887 Ft - 220,408 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Törlés
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
21,7276 Ft - 53,6464 Ft | 850 Raktáron |
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
27,2861 Ft - 76,3111 Ft | 2200 Raktáron |
Törlés
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
98,3424 Ft - 274,4703 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Törlés
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
10279526 | 126,8745 Ft - 126,8745 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Törlés
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
45,2625 Ft - 45,2625 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fehér
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
239,1681 Ft - 590,5271 Ft | 277 Raktáron |
Törlés
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
65,5251 Ft - 182,9802 Ft | 1720 Raktáron |
Törlés
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
17,6066 Ft - 43,4577 Ft | 3500 Raktáron |
Fekete
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
149,492 Ft - 759,9917 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Törlés
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
44,8927 Ft - 56,092 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Törlés
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
65,3197 Ft - 161,1473 Ft | 54 Raktáron |
Fekete
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
45,3993 Ft - 127,8781 Ft | 1700 Raktáron |
Törlés
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
98,0276 Ft - 98,0276 Ft | 200 Raktáron |
Fehér
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
81,6942 Ft - 201,694 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz