Rúdszerkezetek két és három pontos süllyesztett zár telepítéshez. A rúdszerkezetek része egy vezetősín, egy tartó és egy rúd. Az alumínium rudak átmérője 0,34". A rúdszerkezetek távolsága 0,75". A vezető és tartókonzol 1010-es acélból készül fekete poliamid betétekkel. Zárat nem tartalmaz, és külön meg kell vásárolni.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Rúdhossz | Rúdátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.692,2456 Ft - 4.187,9372 Ft | 23 Raktáron |
|
|
||
| 1.519,8425 Ft - 2.364,1994 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
39.37 in
1000.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1.498,0169 Ft - 2.330,249 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
39.37 in
1000.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1.426,9346 Ft - 2.219,6766 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
40.157 in
1020.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1.474,7838 Ft - 2.294,109 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
39.37 in
1000.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz