Edge Protectors are designed to protect plastic strapping and exposed corners, and helps to enhance stacking strength. Absorb shocks and distributes force evenly, ensuring better protection.
Műanyag szalagok és a szabadon álló sarkok védelmére szolgál.Ütközőként szolgál, elnyeli az ütéseket és egyenletesen elosztja az erőt a hosszuk mentén.Gyakran használják ipari, kereskedelmi és elektronikai környezetben. Anyag: LDPE, LLDPE, PP, HDPE, nagy sűrűségű polietilén, SR 6449, EPDM;PVC Szín: Fekete, Natúr, Fehér, Szürke Sorozat szám: SR1042, SR1177, SR5558
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | W | W2 | SW | Szín | Anyag | h | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114,9325 Ft - 333,549 Ft | 169779 Raktáron |
1.906 in
48.4 mm
|
2.547 in
64.7 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
Natúr
|
LDPE - PIR
|
1.803 in
45.8 mm
|
1
|
||
| 15,2261 Ft - 51,4709 Ft | 4000 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Fekete
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 57,6206 Ft - 97,294 Ft | 1800 Raktáron |
1.744 in
44.3 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Fekete
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
3
|
||
| 706,0563 Ft - 729,8287 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.315 in
135.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Fekete
|
PP
|
3.543 in
90.0 mm
|
1
|
||
| 701,3833 Ft - 729,8287 Ft | 176 Raktáron |
5.315 in
135.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Fekete
|
PP
|
3.543 in
90.0 mm
|
1
|
||
| 15,6891 Ft - 53,0694 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Fekete
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 530,6544 Ft - 616,7626 Ft | 160 Raktáron |
5.118 in
130.0 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Fekete
|
PP
|
3.465 in
88.0 mm
|
1
|
||
| 57,6206 Ft - 171,57 Ft | 1900 Raktáron |
1.744 in
44.3 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Natúr
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
3
|
||
| 29,8628 Ft - 97,507 Ft | 8000 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Fekete
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
||
| 29,7786 Ft - 100,0647 Ft | 954 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Fekete
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 122,1736 Ft - 122,1736 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.571 in
65.3 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Natúr
|
LDPE - PIR
|
1.819 in
46.2 mm
|
4
|
||
| 82,6279 Ft - 82,6279 Ft | 1850 Raktáron |
1.717 in
43.6 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Fekete
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
3
|
||
| 29,8628 Ft - 95,2691 Ft | 7330 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Fekete
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 92,1285 Ft - 92,1285 Ft | 308 Raktáron |
5.315 in
135.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
5
|
||
| 29,7786 Ft - 81,7354 Ft | 7600 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Fekete
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 53,0037 Ft - 53,0037 Ft | 1500 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Fekete
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 69,2822 Ft - 69,2822 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.717 in
43.6 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Natúr
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
3
|
||
| 1.728,142 Ft - 2.021,62 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.906 in
150.0 mm
|
6.969 in
177.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Fekete
|
PP
|
5.315 in
135.0 mm
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz