Menü Keresés

Élvédő szalag

Raktáron

Edging Strips create protective borders around surfaces that safeguard sharp, delicate edges and corners. The flexible, uneven design allows them to fit various shapes, including irregular ones. The strips absorbs impact and prevents direct contact with potential hazards.

  • Ezek a szalagok egyenetlen kialakításúak, bármilyen alakhoz illeszkednek, beleértve a szabálytalan alakokat is.
  • Védi az érzékeny éleket a kopástól és az elhasználódástól, miközben elnyeli az ütéseket, és megakadályozza a felület és a lehetséges kockázatok közötti közvetlen érintkezést.
  • Széles körben használják ipari, kereskedelmi, bútor- és autóipari alkalmazásokban.
Anyag: SR 6449 Szín: Fekete Sorozat szám: SR1050

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
6 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség W T L t Típus Megveszem
38.716,7329 Ft - 38.716,7329 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0 mm
6.8 mm
50.0 m
5.3 mm
2
17.671,4158 Ft - 17.671,4158 Ft 55 Raktáron
8.0 mm
2.0 mm
50.0 m
1.0 mm
1
35.852,9332 Ft - 35.852,9332 Ft 11 Raktáron
11.0 mm
5.2 mm
50.0 m
3.7 mm
2
14.483,5203 Ft - 14.483,5203 Ft 10 Raktáron
7.0 mm
1.2 mm
50.0 m
0.8 mm
1
20.979,7652 Ft - 20.979,7652 Ft 126 Raktáron
10.5 mm
3.8 mm
50.0 m
2.7 mm
1
19.436,2364 Ft - 19.436,2364 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
2.8 mm
50.0 m
1.5 mm
2
Élvédő 5.3 mm 6.8 mm SR 6449 Fekete

10237687

Ártartomány
38.716 Ft - 38.716 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    13.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    6.8 mm
  • t
    5.3 mm
  • Tekercs mennyiség
    50
Élvédő 1.0 mm 2.0 mm SR 6449 Fekete

10237649

Ártartomány
17.671 Ft - 17.671 Ft

Készletszintek
55 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    8.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    2.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Tekercs mennyiség
    50
Élvédő 3.7 mm 5.2 mm SR 6449 Fekete

10237670

Ártartomány
35.852 Ft - 35.852 Ft

Készletszintek
11 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    11.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    5.2 mm
  • t
    3.7 mm
  • Tekercs mennyiség
    50
Élvédő 0.8 mm 1.2 mm SR 6449 Fekete

10233405

Ártartomány
14.483 Ft - 14.483 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    7.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Tekercs mennyiség
    50
Élvédő 2.7 mm 3.8 mm SR 6449 Fekete

10237663

Ártartomány
20.979 Ft - 20.979 Ft

Készletszintek
126 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    10.5 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    3.8 mm
  • t
    2.7 mm
  • Tekercs mennyiség
    50
Élvédő (L) (W)

10237656

Ártartomány
19.436 Ft - 19.436 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    9.5 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    2.8 mm
  • t
    1.5 mm
  • Tekercs mennyiség
    50