20198657
20198657
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 19 | 27.321,9632 Ft |
| 20 - 49 | 23.222,2931 Ft |
| 50 - 99 | 20.490,4897 Ft |
| 100 + | 17.758,6867 Ft |
| Menettípus | Fine |
|---|---|
| d1 | M42 |
| d2 | 85.0 |
| w1 | 144.0 |
| l1 | 63.0 |
| h1 | 147.0 |
| w2 | 80.0 |
| w3 | 32.0 |
| F1 max. kg | 7000.0 |
| F2 max. kg | 5000.0 |
| Súly kg | 3.95 |
| Anyag | Galvanizált vagy rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz