Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20198664
20198664
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 19 | 38.952,7631 Ft |
| 20 - 49 | 33.111,8139 Ft |
| 50 - 99 | 29.216,5376 Ft |
| 100 + | 25.321,2618 Ft |
| Menettípus | Coarse |
|---|---|
| d1 | M48 |
| d2 | 100.0 |
| w1 | 166.0 |
| l1 | 68.0 |
| h1 | 168.0 |
| w2 | 90.0 |
| w3 | 38.0 |
| F1 max. kg | 8600.0 |
| F2 max. kg | 6100.0 |
| Súly kg | 6.38 |
| Anyag | Galvanizált vagy rozsdamentes acél |