Menü Keresés

Emelő szemcsavar Érdes M30 108.0 316 Rozsdamentes acél

A külső menetes emelőszemet úgy terveztük, hogy biztonságos és hozzáférhető helyet kínáljon különböző nehéz terhek emeléséhez és felhúzásához. Fel van szerelve és a berendezésen marad a szállításhoz. -20 °C és +200 °C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni. Rozsdamentes, korrózióálló és tartós anyagból készült.
Essentra cikkszám:

20199036

Gyártói cikkszám:

20199036

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 44.137,2932 Ft
20 - 49 37.518,075 Ft
50 - 99 33.103,9526 Ft
100 + 28.689,83 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

44.137 Ft

1 x 44.137,2932 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Coarse
d1 M30
d2 65.0
w1 108.0
l1 45.0
h1 109.0
w2 60.0
w3 24.0
F1 max. kg 3200.0
F2 max. kg 2300.0
Súly kg 1.66
Anyag 316 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot