EMI Zavarszűrő öntapadós tömítés poliuretán hab nikkel-réz szövettel bevonva A hornyos profilokkal a zavarszűrők élvédelmet és tömítést biztosítanak. Fémlemezeken használhatók, rezgések, nedvesség és por elleni védelmet nyújtanak. Záródobozok kiegészítő szigetelését biztosítják.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Alak | Tekercs hossza | Anyag | Teljes szélesség | Teljes magasság | Típus | Minimális megfogás | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.133,8066 Ft - 27.133,8066 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyszögletes
|
3.281 ft
1.0 m
|
PU-hab
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
4
|
|
||
| 34.567,7252 Ft - 34.567,7252 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyzetes
|
3.281 ft
1.0 m
|
PU-hab
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
|
||
| 28.434,7617 Ft - 28.434,7617 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
L-alak
|
3.281 ft
1.0 m
|
PU-hab
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
|
||
| 22.487,6127 Ft - 22.487,6127 Ft | 21 Raktáron |
Ovális
|
3.281 ft
1.0 m
|
PU-hab
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz