Kábellánc - Zárókonzol a mozgó vezetékek védelmére. Megvédi a vezetékeket és kábeleket a kopástól és a karcolásoktól, valamint megakadályozza a kopást és az összegabalyodást.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szélesség | A szerelőfuratok száma | Magasság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.057,3537 Ft - 4.755,8835 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
2.368,5338 Ft - 3.315,9474 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2.131,6805 Ft - 2.984,3526 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2.705,6258 Ft - 4.208,7503 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2.705,6258 Ft - 4.208,7503 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2.982,5962 Ft - 4.175,6346 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.457 in
37.0 mm
|
4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
2.368,5338 Ft - 3.315,9474 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2.368,5338 Ft - 3.315,9474 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2.705,6258 Ft - 4.208,7503 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2.368,5338 Ft - 3.315,9474 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
4
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz