20834135
20834135
Mennyiség | Egységár |
---|---|
20 - 99 | 843,719 Ft |
100 + | 674,9752 Ft |
d1 | M3 |
---|---|
l1 | 30.0 |
l2 | 6.0 |
l3 | 7.0 |
l4 | 1.0 |
A/F | 5.5 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Szín | Bézs |
Anyag | PEEK |
Távtartó alakja | Hatlapú |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz