Menü Keresés

Hatszögletű távtartók M4 12.0 8.0 Bézs PEEK

A hím- és nőstény hatszögletű távtartó lehetővé teszi az alkatrészek rugalmas egymásra helyezését vagy összekapcsolását, amely biztosítja a pontos szerelési igazítást és távolságot. Kivételes mechanikai szilárdság, vegyi ellenállás és hőstabilitás. Akár 260 °C hőmérsékleten is működik. PEEK-ből készült.
Essentra cikkszám:

20834173

Gyártói cikkszám:

20834173

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 699,6694 Ft
100 + 559,7355 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

13.993 Ft

20 x 699,6694 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M4
l1 12.0
l2 8.0
l3 8.0
l4 1.4
A/F 7.0
Tensile strength N 116 N/mm
Szín Bézs
Anyag PEEK
Távtartó alakja Hatlapú

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot