Menü Keresés

Hatszögletű távtartók M6 25.0 12.0 Bézs PEEK

A hím- és nőstény hatszögletű távtartó lehetővé teszi az alkatrészek rugalmas egymásra helyezését vagy összekapcsolását, amely biztosítja a pontos szerelési igazítást és távolságot. Kivételes mechanikai szilárdság, vegyi ellenállás és hőstabilitás. Akár 260 °C hőmérsékleten is működik. PEEK-ből készült.
Essentra cikkszám:

20834395

Gyártói cikkszám:

20834395

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 1.115,3553 Ft
100 + 893,1074 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

22.307 Ft

20 x 1.115,3553 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M6
l1 25.0
l2 12.0
l3 12.0
l4 2.0
A/F 10.0
Tensile strength N 116 N/mm
Szín Bézs
Anyag PEEK
Távtartó alakja Hatlapú

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot