Menü Keresés

Excentrikus késélbilincsek

Gyártás alatt

Az éles élű excentrikus befogók szilárd és pontos fogást biztosítanak, miközben kevés felületi érintkezést igényelnek. A befogó olyan bütykökkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy kis érintéssel ragadja meg a munkadarabot, lehetővé téve az egyenetlen felületű munkadarabok pontos és biztonságos rögzítését.

Különösen hasznos a kényes vagy törékeny anyagok biztonságos rögzítéséhez anélkül, hogy sérülést vagy torzulást okozna. A munkadarabnak a befogótól jobbra kell lennie. Olyan iparágakban használatos, mint az építőipar, összeszerelés és hegesztési alkalmazások.

  • Szilárd és pontos fogást biztosítanak, miközben kevés felületi érintkezést igényelnek.
  • Hasznos a törékeny anyagok biztonságos megtartásához anélkül, hogy sérülést okozna.
  • Olyan iparágakban használatos, mint az építőipar, összeszerelés és hegesztési alkalmazások.
Anyag: Edzett acél Sorozat szám: SR12120

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
3 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség l1 w1 d1 h1 Szorítóerő max kN s1 d2 Megveszem
29.326,5958 Ft - 34.503,2647 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.0
10.2
M10x1.5
6.35
8.8
1.22
20.6
43.645,9617 Ft - 51.346,1093 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.8
12.7
M12x1.75
9.52
17.7
2.03
25.4
47.486,2092 Ft - 55.866,3593 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.0
10.2
M10x1.5
6.35
8.8
1.22
20.6
Excentrikus késél bilincs M10x1.5 6.35 19.0 Edzett acél

20267063

Ártartomány
34.503 Ft - 29.326 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10x1.5
  • d2
    20.6
  • h1
    6.35
  • l1
    19.0
  • Szorítóerő max kN
    8.8
Excentrikus késél bilincs M12x1.75 9.52 22.8 Edzett acél

20267056

Ártartomány
51.346 Ft - 43.645 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M12x1.75
  • d2
    25.4
  • h1
    9.52
  • l1
    22.8
  • Szorítóerő max kN
    17.7
Excentrikus késél bilincs M10x1.5 6.35 19.0 Edzett acél

20267049

Ártartomány
55.866 Ft - 47.486 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10x1.5
  • d2
    20.6
  • h1
    6.35
  • l1
    19.0
  • Szorítóerő max kN
    8.8