20265557
20265557
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 11.128,5391 Ft |
5 - 9 | 10.016,4522 Ft |
10 - 19 | 9.460,4087 Ft |
20 + | 8.348,3217 Ft |
d1 | M6 |
---|---|
d2 | 13.5 |
l1 | 12.0 |
l2 | 5.0 |
l3 min | 6.0 |
w1 | 5.4 |
w2 ±0.2 | 6.4 |
w3 | 7.1 |
A/F | 4.0 |
Max nyomaték Nm | 4.5 |
Tartóerő kN | 0.30 |
Súly g | 4.95 |
Anyag | Edzett acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz