Menü Keresés

Excentrikus rögzítő bilincs Sárgaréz M8x1.25 4.55 15.0 Acél

Az excentrikus lehúzható bilincs alacsony profiljával gyors és robusztus rögzítést biztosít olyan helyzetekben, ahol a hely szűkös. Bordázott kúpot és egy excentrikus lehúzható menetet kombinál, és tizenkét darabos kiszerelésben kapható. A hatlapú bilincs sárgarézből készült.
Essentra cikkszám:

20266912

Gyártói cikkszám:

20266912

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 23.012,5304 Ft
5 - 9 21.862,0957 Ft
10 - 19 20.711,6609 Ft
20 + 19.561,226 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

23.013 Ft

1 x 23.012,5304 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M8x1.25
h1 4.55
l1 15.0
Szorítóerő max kN 3.5
s1 1.01
w1 10.2
A/F1 5.0
A/F2 20.60
Max nyomaték Nm 18.0
Qty/pack 12.0
A rögzítő anyaga Sárgaréz
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot