20266929
20266929
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 23.158,2522 Ft |
5 - 9 | 22.000,1478 Ft |
10 - 19 | 20.842,0435 Ft |
20 + | 19.683,939 Ft |
d1 | M10x1.5 |
---|---|
h1 | 6.35 |
l1 | 19.0 |
Szorítóerő max kN | 8.8 |
s1 | 1.27 |
w1 | 10.2 |
A/F1 | 7.0 |
A/F2 | 20.60 |
Max nyomaték Nm | 26.0 |
Qty/pack | 10.0 |
A rögzítő anyaga | Sárgaréz |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz