Menü Keresés

EZE benyomódugók

Raktáron

Ezeplugs are designed to seal and secure threaded holes. They feature a central or lateral pull tab for easy insertion and removal. Available in multiple sizes; they can protect over 25 imperial or metric thread sizes against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping. The flexible pull tab makes removal straightforward.

Központi vagy oldalsó húzófüllel rendelkezik, amely lehetővé teszi a menetes furatokból való könnyű behelyezést és eltávolítást.Tárolás és szállítás során véd a sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen.A szabadalmaztatott gyorsillesztésű kialakítással egyszerűen felszerelhető, és egy egyszerű nyomással rögzíti a dugót. Anyag: LDPE Szín: Piros Sorozat szám: SR1055

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
12 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség á2 Menetméret d1 Húzási irány D Típus Megveszem
19,0852 Ft - 22,3269 Ft 6000 Raktáron
13.2 mm
7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
9.0 mm
Central
19.0 mm
2
63,1497 Ft - 160,9134 Ft 3300 Raktáron
34.5 mm
1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
29.9 mm
Lateral
45.0 mm
1
35,7287 Ft - 90,3672 Ft 780053 Raktáron
23.8 mm
7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
19.3 mm
Lateral
34.3 mm
1
52,9054 Ft - 155,5851 Ft 29600 Raktáron
27.6 mm
1-1/16 in; 1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
22.5 mm
Lateral
40.0 mm
1
20,2921 Ft - 51,2578 Ft 1159275 Raktáron
13.2 mm
7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
9.0 mm
Lateral
19.0 mm
1
29,3155 Ft - 33,8202 Ft 3750 Raktáron
19.5 mm
3/4 in UNF; 3/8 in BSP; M18; M20
15.0 mm
Central
29.5 mm
2
23,3233 Ft - 59,0369 Ft 495000 Raktáron
16.4 mm
1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4in BSP; M14; M16
11.7 mm
Lateral
22.7 mm
1
21,8357 Ft - 25,6668 Ft 6000 Raktáron
16.5 mm
1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4 in BSP; M14; M16
12.0 mm
Central
22.7 mm
2
31,0276 Ft - 35,7287 Ft 1500 Raktáron
23.8 mm
7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
19.3 mm
Central
34.3 mm
2
28,8103 Ft - 75,3415 Ft 73550 Raktáron
19.5 mm
3/4 in UNF 3/8 in BSP; M18; M20
15.5 mm
Lateral
30.0 mm
1
40,7245 Ft - 47,3763 Ft 3400 Raktáron
27.6 mm
1-1/16 in ;1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
22.5 mm
Central
40.0 mm
2
10262795 53,5369 Ft - 63,1497 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.5 mm
1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
29.9 mm
Central
45.0 mm
2
Eze-dugó 9.0 mm 13.2 mm 19.0 mm LDPE Piros

10262740

Ártartomány
22 Ft - 19 Ft

Készletszintek
6000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    19.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • á2
    13.2 mm
  • Menetméret
    7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
  • Húzási irány
    Central
Eze-dugó 29.9 mm 34.5 mm 45.0 mm LDPE - PIR Piros

10073001

Ártartomány
160 Ft - 63 Ft

Készletszintek
3300 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    45.0 mm
  • d1
    29.9 mm
  • á2
    34.5 mm
  • Menetméret
    1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
  • Húzási irány
    Lateral
Eze-dugó 16.3 mm 23.8 mm 34.3 mm LDPE - PIR Piros

10068519

Ártartomány
90 Ft - 35 Ft

Készletszintek
780053 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    34.3 mm
  • d1
    19.3 mm
  • á2
    23.8 mm
  • Menetméret
    7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
  • Húzási irány
    Lateral
Eze-dugó 19.0 mm 27.6 mm 40.0 mm LDPE - PIR Piros

10072059

Ártartomány
155 Ft - 52 Ft

Készletszintek
29600 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • á2
    27.6 mm
  • Menetméret
    1-1/16 in; 1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
  • Húzási irány
    Lateral
Eze-dugó 9.0 mm 13.2 mm 19.0 mm LDPE - PIR Piros

10068489

Ártartomány
51 Ft - 20 Ft

Készletszintek
1159275 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    19.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • á2
    13.2 mm
  • Menetméret
    7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
  • Húzási irány
    Lateral
Eze-dugó 13.0 mm 19.5 mm 30.0 mm LDPE Piros

10262764

Ártartomány
33 Ft - 29 Ft

Készletszintek
3750 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    29.5 mm
  • d1
    15.0 mm
  • á2
    19.5 mm
  • Menetméret
    3/4 in UNF; 3/8 in BSP; M18; M20
  • Húzási irány
    Central
Eze-dugó LDPE - PIR Piros

10068496

Ártartomány
59 Ft - 23 Ft

Készletszintek
495000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    22.7 mm
  • d1
    11.7 mm
  • á2
    16.4 mm
  • Menetméret
    1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4in BSP; M14; M16
  • Húzási irány
    Lateral
Eze-dugó 9.8 mm 16.5 mm 22.7 mm LDPE Piros

10262757

Ártartomány
25 Ft - 21 Ft

Készletszintek
6000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    22.7 mm
  • d1
    12.0 mm
  • á2
    16.5 mm
  • Menetméret
    1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4 in BSP; M14; M16
  • Húzási irány
    Central
Eze-dugó 16.3 mm 23.8 mm 34.3 mm LDPE Piros

10262771

Ártartomány
35 Ft - 31 Ft

Készletszintek
1500 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    34.3 mm
  • d1
    19.3 mm
  • á2
    23.8 mm
  • Menetméret
    7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
  • Húzási irány
    Central
Eze-dugó 13.0 mm 19.5 mm 30.0 mm LDPE - PIR Piros

10068502

Ártartomány
75 Ft - 28 Ft

Készletszintek
73550 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    30.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • á2
    19.5 mm
  • Menetméret
    3/4 in UNF 3/8 in BSP; M18; M20
  • Húzási irány
    Lateral
Eze-dugó 19.0 mm 27.6 mm 40.0 mm LDPE Piros

10262788

Ártartomány
47 Ft - 40 Ft

Készletszintek
3400 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • á2
    27.6 mm
  • Menetméret
    1-1/16 in ;1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
  • Húzási irány
    Central
Eze-dugó 29.9 mm 34.5 mm 45.0 mm LDPE Piros

10262795

Ártartomány
63 Ft - 53 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    45.0 mm
  • d1
    29.9 mm
  • á2
    34.5 mm
  • Menetméret
    1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
  • Húzási irány
    Central