A felcsavarozható süllyesztett ütközők használhatók kis berendezések és egyéb kiskereskedelmi termékek talpának. Ezek a lábak külön csavarral, anyával vagy szegeccsel rögzülnek a szerelvényhez, és karcálló anyagból készülnek, hogy védjék a felületeket.
Sorozat szám: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Talp alakja | Talp magassága | Teljes anyag | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,5782 Ft - 125,122 Ft | 14800 Raktáron |
Fehér
|
Kerek
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polivinil-klorid
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 50,0269 Ft - 91,36 Ft | 1000 Raktáron |
Fehér
|
Kerek
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 85,6234 Ft - 156,2827 Ft | 5214 Raktáron |
Fekete
|
Kerek
|
0.906 in
23.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 302,1604 Ft - 1.102,0402 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Kerek
|
0.906 in
23.0 mm
|
Natúr színű gumi
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 112,1429 Ft - 247,3279 Ft | 67490 Raktáron |
Fekete
|
Kerek
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 87,4718 Ft - 242,2409 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Kerek
|
0.453 in
11.5 mm
|
TPE/TPV
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 116,4693 Ft - 324,3741 Ft | 5500 Raktáron |
Fekete
|
Kerek
|
1 in
25.4 mm
|
TPE/TPV
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 10089958 | 58,3784 Ft - 161,1473 Ft | 7000 Raktáron |
Fekete
|
Kerek
|
0.28 in
7.1 mm
|
TPE/TPV
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
| 10252475 | 29,6821 Ft - 74,6475 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Kerek
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natúr színű gumi
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
| 52,8335 Ft - 146,5921 Ft | 2248 Raktáron |
Fekete
|
Kerek
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 35,6924 Ft - 94,713 Ft | 2900 Raktáron |
Fekete
|
Kerek
|
0.626 in
15.9 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 24,2467 Ft - 68,2016 Ft | 1825 Raktáron |
Fekete
|
Kerek
|
0.374 in
9.5 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
| 49,6298 Ft - 132,0368 Ft | 1990 Raktáron |
Fekete
|
Kerek
|
0.717 in
18.2 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 47,4119 Ft - 124,7592 Ft | 17600 Raktáron |
Fekete
|
Kerek
|
1 in
25.4 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 35,6924 Ft - 94,713 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Kerek
|
0.469 in
11.9 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 78,1893 Ft - 217,289 Ft | 3440 Raktáron |
Fekete
|
Kerek
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
| 159,4864 Ft - 159,4864 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Kerek
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 112,1429 Ft - 247,3279 Ft | 13150 Raktáron |
Fehér
|
Kerek
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 46,4946 Ft - 84,9389 Ft | 29500 Raktáron |
Fehér
|
Kerek
|
0.295 in
7.5 mm
|
Polivinil-klorid
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 165,6611 Ft - 365,2075 Ft | 11050 Raktáron |
Fekete
|
Kerek
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE/TPV
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz