Menü Keresés

Felcsavarozható ütközőtalpak - menetes

Raktáron

A menetes száras felcsavarozható ütközők kis berendezésekhez használhatók szintezőnek vagy ütközőnek. A szár és talp rozsdamentes anyaga tartós, kedvezőtlen környezetben is használható..

Sorozat szám: SR5726

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
34 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csaphossz Menetméret Talp magassága Teljes magasság Talpátmérő Megveszem
1.912,3045 Ft - 5.437,4246 Ft 136 Raktáron
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
891,5992 Ft - 1.047,1837 Ft 100 Raktáron
38.0 mm
M10
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
2.295,4061 Ft - 6.497,8784 Ft 307 Raktáron
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
903,921 Ft - 903,921 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
48.0 mm
M12
11.0 mm
59.0 mm
30.0 mm
3.615,6843 Ft - 8.681,1656 Ft 4 Raktáron
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
504,5408 Ft - 595,6681 Ft 60 Raktáron
18.0 mm
M6
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
818,1743 Ft - 960,7934 Ft 650 Raktáron
38.0 mm
M8
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
2.537,7643 Ft - 7.225,6408 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
690,3688 Ft - 815,8469 Ft 250 Raktáron
38.0 mm
M10
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
1.364,8287 Ft - 3.877,9339 Ft 200 Raktáron
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
1.581,6942 Ft - 4.480,9369 Ft 5 Raktáron
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
829,976 Ft - 975,5661 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.0 mm
M10
12.0 mm
40.0 mm
35.0 mm
10291269 1.212,6668 Ft - 3.441,2764 Ft 5 Raktáron
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
2.345,748 Ft - 6.653,8275 Ft 5 Raktáron
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
2.410,8898 Ft - 6.861,7596 Ft 24 Raktáron
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
1.785,3068 Ft - 5.073,5435 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
2.040,3701 Ft - 5.801,3057 Ft 2 Raktáron
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
1.262,6938 Ft - 1.480,107 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
M12
12.0 mm
82.0 mm
35.0 mm
10291450 665,1773 Ft - 785,7129 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.0 mm
M10
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
753,5801 Ft - 894,6523 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.0 mm
M12
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
  • / 2
Állítható láb Kerek 40.0 mm M8 50.0 mm Gumi;Acél

10291276

Ártartomány
5.437 Ft - 1.912 Ft

Készletszintek
136 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp anyaga
    Gumi
  • Talp alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Gumi;Acél
  • Talpátmérő
    40.0 mm
Állítható láb Kerek 35.0 mm M10 38.0 mm Gumi;Acél

10291559

Ártartomány
1.047 Ft - 891 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp anyaga
    Gumi
  • Talp alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Gumi;Acél
  • Talpátmérő
    35.0 mm
Állítható láb Kerek 40.0 mm M12 50.0 mm Gumi;Acél

10291313

Ártartomány
6.497 Ft - 2.295 Ft

Készletszintek
307 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp anyaga
    Gumi
  • Talp alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Gumi;Acél
  • Talpátmérő
    40.0 mm
Állítható láb Kerek 30.0 mm M12 48.0 mm Gumi;Acél

10291481

Ártartomány
903 Ft - 903 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp anyaga
    Gumi
  • Talp alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Gumi;Acél
  • Talpátmérő
    30.0 mm
Állítható láb Kerek 40.0 mm M12 50.0 mm Gumi

10291399

Ártartomány
8.681 Ft - 3.615 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp anyaga
    Gumi
  • Talp alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Gumi;Rozsdamentes acél
  • Talpátmérő
    40.0 mm
Állítható láb Kerek 30.0 mm M6 18.0 mm Gumi;Acél

10291412

Ártartomány
595 Ft - 504 Ft

Készletszintek
60 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp anyaga
    Gumi
  • Talp alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Gumi;Acél
  • Talpátmérő
    30.0 mm
Állítható láb Kerek 35.0 mm M8 38.0 mm Gumi;Acél

10291535

Ártartomány
960 Ft - 818 Ft

Készletszintek
650 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp anyaga
    Gumi
  • Talp alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Gumi;Acél
  • Talpátmérő
    35.0 mm
Állítható láb Kerek 40.0 mm M12 25.0 mm Gumi

10291382

Ártartomány
7.225 Ft - 2.537 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp anyaga
    Gumi
  • Talp alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Gumi;Rozsdamentes acél
  • Talpátmérő
    40.0 mm
Állítható láb Kerek 30.0 mm M10 38.0 mm Gumi;Acél

10291467

Ártartomány
815 Ft - 690 Ft

Készletszintek
250 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp anyaga
    Gumi
  • Talp alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Gumi;Acél
  • Talpátmérő
    30.0 mm
Állítható láb Kerek 40.0 mm M10 25.0 mm Gumi;Acél

10291283

Ártartomány
3.877 Ft - 1.364 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp anyaga
    Gumi
  • Talp alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Gumi;Acél
  • Talpátmérő
    40.0 mm
Állítható láb Kerek 40.0 mm M10 25.0 mm Gumi

10291368

Ártartomány
4.480 Ft - 1.581 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp anyaga
    Gumi
  • Talp alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Gumi;Rozsdamentes acél
  • Talpátmérő
    40.0 mm
Állítható láb Kerek 35.0 mm M10 28.0 mm Gumi;Acél

10291542

Ártartomány
975 Ft - 829 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp anyaga
    Gumi
  • Talp alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Gumi;Acél
  • Talpátmérő
    35.0 mm
Állítható láb Kerek 40.0 mm M8 25.0 mm Gumi;Acél

10291269

Ártartomány
3.441 Ft - 1.212 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp anyaga
    Gumi
  • Talp alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Gumi;Acél
  • Talpátmérő
    40.0 mm
Kerek Kerek Csavarozható műszerlábak M10 50.0 mm

10291375

Ártartomány
6.653 Ft - 2.345 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp anyaga
    Gumi
  • Talp alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Gumi;Rozsdamentes acél
  • Talpátmérő
    40.0 mm
Állítható láb Kerek 40.0 mm M12 70.0 mm Gumi;Acél

10291320

Ártartomány
6.861 Ft - 2.410 Ft

Készletszintek
24 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp anyaga
    Gumi
  • Talp alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Gumi;Acél
  • Talpátmérő
    40.0 mm
Állítható láb Kerek 40.0 mm M6 25.0 mm Gumi

10291337

Ártartomány
5.073 Ft - 1.785 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp anyaga
    Gumi
  • Talp alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Gumi;Rozsdamentes acél
  • Talpátmérő
    40.0 mm
Állítható láb Kerek 40.0 mm M10 50.0 mm Gumi;Acél

10291290

Ártartomány
5.801 Ft - 2.040 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp anyaga
    Gumi
  • Talp alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Gumi;Acél
  • Talpátmérő
    40.0 mm
Állítható láb Kerek 35.0 mm M12 70.0 mm Gumi;Acél

10291580

Ártartomány
1.480 Ft - 1.262 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp anyaga
    Gumi
  • Talp alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Gumi;Acél
  • Talpátmérő
    35.0 mm
Állítható láb Kerek 30.0 mm M10 28.0 mm Gumi;Acél

10291450

Ártartomány
785 Ft - 665 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp anyaga
    Gumi
  • Talp alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Gumi;Acél
  • Talpátmérő
    30.0 mm
Állítható láb Kerek 30.0 mm M12 28.0 mm Gumi;Acél

10291474

Ártartomány
894 Ft - 753 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp anyaga
    Gumi
  • Talp alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Gumi;Acél
  • Talpátmérő
    30.0 mm