A felcsavarozható süllyesztett ütközők használhatók kis berendezések és egyéb kiskereskedelmi termékek talpának. Ezek a lábak külön csavarral, anyával vagy szegeccsel rögzülnek a szerelvényhez, és karcálló anyagból készülnek, hogy védjék a felületeket.
Sorozat szám: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Talp alakja | Talp magassága | Teljes anyag | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146,5884 Ft - 180,971 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Kerek
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 586,1118 Ft - 586,1118 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Kerek
|
0.63 in
16.0 mm
|
Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 633,7428 Ft - 633,7428 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Kerek
|
0.472 in
12.0 mm
|
Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 92,9756 Ft - 92,9756 Ft | 3386 Raktáron |
Fekete
|
Kerek
|
0.374 in
9.5 mm
|
Neoprén gumi
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 201,6684 Ft - 201,6684 Ft | 200 Raktáron |
Fekete
|
Kerek
|
0.984 in
25.0 mm
|
Neoprén gumi
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 161,9428 Ft - 199,9302 Ft | 86 Raktáron |
Fekete
|
Kerek
|
0.551 in
14.0 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 198,5606 Ft - 198,5606 Ft | 400 Raktáron |
Fekete
|
Kerek
|
0.724 in
18.4 mm
|
Neoprén gumi
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 130,3246 Ft - 130,3246 Ft | 200 Raktáron |
Fekete
|
Kerek
|
0.602 in
15.3 mm
|
Neoprén gumi
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 87,4718 Ft - 242,2409 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Kerek
|
0.453 in
11.5 mm
|
TPE/TPV
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 112,1429 Ft - 247,3279 Ft | 13150 Raktáron |
Fehér
|
Kerek
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 302,1604 Ft - 1.102,0402 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Kerek
|
0.906 in
23.0 mm
|
Natúr színű gumi
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 68,5782 Ft - 125,122 Ft | 14800 Raktáron |
Fehér
|
Kerek
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polivinil-klorid
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 46,4946 Ft - 84,9389 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Kerek
|
0.295 in
7.5 mm
|
Polivinil-klorid
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 68,5782 Ft - 125,122 Ft | 12200 Raktáron |
Fekete
|
Kerek
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polivinil-klorid
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 112,1429 Ft - 247,3279 Ft | 67490 Raktáron |
Fekete
|
Kerek
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 78,1893 Ft - 217,289 Ft | 3440 Raktáron |
Fekete
|
Kerek
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
| 159,4864 Ft - 159,4864 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Kerek
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 93,4274 Ft - 275,5099 Ft | 1500 Raktáron |
Fekete
|
Kerek
|
0.626 in
15.9 mm
|
TPE/TPV
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 50,0269 Ft - 91,36 Ft | 1000 Raktáron |
Fehér
|
Kerek
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 35,6924 Ft - 94,713 Ft | 2900 Raktáron |
Fekete
|
Kerek
|
0.626 in
15.9 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz