Menü Keresés

Felpattintható anyacsavarsapkák

Raktáron

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

Az egyszerű és kényelmes felpattintható anyacsavarsapkák költséghatékony lehetőségeket kínálnak, amelyek a szabadon álló csavarok, anyák, Alátétek és csavarok takarására használhatók.Javítsa a kész megjelenést.Védelmet nyújtanak a szennyeződések, sérülések és a környezetnek való hosszú távú kitettség ellen. Anyag: LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke Sorozat szám: SR1113, SR1812

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
114 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség h d Anyacsavarméret m1 m2 Típus Megveszem
2.218,2436 Ft - 6.477,0851 Ft 300 Raktáron
32.0 mm
3
209,308 Ft - 410,1824 Ft 5 Raktáron
40.0 mm
1
41,9492 Ft - 76,5737 Ft 1400 Raktáron
12.0 mm
2
224,2312 Ft - 439,4675 Ft 50 Raktáron
44.0 mm
1
63,225 Ft - 115,3878 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.0 mm
2
62,9785 Ft - 114,9359 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
2
155,6803 Ft - 343,165 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
31.0 mm
1
224,2312 Ft - 439,4675 Ft 10 Raktáron
44.0 mm
1
56,5028 Ft - 103,148 Ft 1800 Raktáron
19.0 mm
2
37,5133 Ft - 48,6031 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.0 mm
2
150,7927 Ft - 245,0689 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
1
56,5028 Ft - 103,148 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.0 mm
2
138,7993 Ft - 225,5592 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.0 mm
1
104,8183 Ft - 170,3161 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0 mm
1
37,5133 Ft - 48,6031 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.0 mm
2
143,6596 Ft - 233,4452 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.0 mm
2
199,9571 Ft - 391,8639 Ft 1300 Raktáron
45.0 mm
2
143,6596 Ft - 233,4452 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.0 mm
2
199,9571 Ft - 391,8639 Ft 50 Raktáron
45.0 mm
2
150,7927 Ft - 245,0689 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
1
  • / 6
Felpattintható anyacsavarsapka M20 40.7 mm 92.0 mm LDPE Fekete

10254905

Ártartomány
6.477 Ft - 2.218 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    32.0 mm
  • Típus
    3
  • Kupak típusa
    Anyavédő
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Anyacsavar takaró sapka M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE Fekete

10056691

Ártartomány
410 Ft - 209 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    40.0 mm
  • Sz
    30.0 mm
  • Típus
    1
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Csavaranyasapka alátéttel M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE Fekete

10056806

Ártartomány
76 Ft - 41 Ft

Készletszintek
1400 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    12.0 mm
  • Sz
    13.0 mm
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Anyacsavar takaró sapka M22 32.0 mm 32,0 mm LDPE Fehér

10056707

Ártartomány
439 Ft - 224 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    44.0 mm
  • Sz
    32.0 mm
  • Típus
    1
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Csavaranyasapka alátéttel M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE Fehér

10056820

Ártartomány
115 Ft - 63 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h
    19.0 mm
  • Sz
    13.0 mm
  • Típus
    2
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Csavaranyasapka alátéttel M10 17.0 mm 17,0 mm LDPE Fehér

10056851

Ártartomány
114 Ft - 62 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h
    14.0 mm
  • Sz
    17.0 mm
  • Típus
    2
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Anyacsavar takaró sapka M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE Fekete

10056639

Ártartomány
343 Ft - 155 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h
    31.0 mm
  • Sz
    24.0 mm
  • Típus
    1
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Anyacsavar takaró sapka M22 32.0 mm 32,0 mm LDPE Fekete

10056714

Ártartomány
439 Ft - 224 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    44.0 mm
  • Sz
    32.0 mm
  • Típus
    1
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Csavaranyasapka alátéttel M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE Fekete

10056837

Ártartomány
103 Ft - 56 Ft

Készletszintek
1800 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    19.0 mm
  • Sz
    13.0 mm
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Csavaranyasapka alátéttel M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE Fekete

10056745

Ártartomány
48 Ft - 37 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h
    9.0 mm
  • Sz
    10.0 mm
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Anyacsavar takaró sapka M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE Szürke

10056585

Ártartomány
245 Ft - 150 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h
    18.0 mm
  • Sz
    24.0 mm
  • Típus
    1
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Csavaranyasapka alátéttel M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE Szürke

10056813

Ártartomány
103 Ft - 56 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h
    19.0 mm
  • Sz
    13.0 mm
  • Típus
    2
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Anyacsavar takaró sapka M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE Szürke

10056523

Ártartomány
225 Ft - 138 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h
    23.0 mm
  • Sz
    19.0 mm
  • Típus
    1
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Anyacsavar takaró sapka M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE Fekete

10056516

Ártartomány
170 Ft - 104 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h
    13.0 mm
  • Sz
    19.0 mm
  • Típus
    1
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Csavaranyasapka alátéttel M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE Szürke

10056721

Ártartomány
48 Ft - 37 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h
    9.0 mm
  • Sz
    10.0 mm
  • Típus
    2
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Csavaranyasapka alátéttel M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE Szürke

10056967

Ártartomány
233 Ft - 143 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h
    23.0 mm
  • Sz
    24.0 mm
  • Típus
    2
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Csavaranyasapka alátéttel M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE Fekete

10057100

Ártartomány
391 Ft - 199 Ft

Készletszintek
1300 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    45.0 mm
  • Sz
    30.0 mm
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Csavaranyasapka alátéttel M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE Fehér

10056974

Ártartomány
233 Ft - 143 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h
    23.0 mm
  • Sz
    24.0 mm
  • Típus
    2
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Csavaranyasapka alátéttel M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE Szürke

10057087

Ártartomány
391 Ft - 199 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    45.0 mm
  • Sz
    30.0 mm
  • Típus
    2
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Anyacsavar takaró sapka M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE Fekete

10056608

Ártartomány
245 Ft - 150 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h
    18.0 mm
  • Sz
    24.0 mm
  • Típus
    1
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén