Menü Keresés

Felpattintható anyacsavarsapkák

Raktáron

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

Az egyszerű és kényelmes felpattintható anyacsavarsapkák költséghatékony lehetőségeket kínálnak, amelyek a szabadon álló csavarok, anyák, Alátétek és csavarok takarására használhatók.Javítsa a kész megjelenést.Védelmet nyújtanak a szennyeződések, sérülések és a környezetnek való hosszú távú kitettség ellen. Anyag: LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke Sorozat szám: SR1113, SR1812

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
114 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség h d Anyacsavarméret m1 m2 Típus Megveszem
233,2399 Ft - 1.892,1822 Ft 890 Raktáron
17.3 mm
M16
1
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.7 mm
39.3 mm
M20
3.0 mm
2
320 Raktáron
27.5 mm
M24
1
53,4907 Ft - 74,0409 Ft 2250 Raktáron
16.0 mm
M8
1
79,1613 Ft - 613,3997 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0 mm
13.5 mm
M6
1.6 mm
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
31.5 mm
46.5 mm
M24
4.0 mm
2
35,802 Ft - 49,931 Ft 8000 Raktáron
7.0 mm
M6
1
41,9492 Ft - 76,5737 Ft 27100 Raktáron
12.0 mm
M8
2
199,9571 Ft - 391,8639 Ft 50 Raktáron
45.0 mm
M20
2
143,6596 Ft - 233,4452 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.0 mm
M16
2
150,7927 Ft - 245,0689 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
M16
1
224,2312 Ft - 439,4675 Ft 50 Raktáron
44.0 mm
M22
1
37,5133 Ft - 48,6031 Ft 8000 Raktáron
9.0 mm
M6
2
138,7993 Ft - 225,5592 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.0 mm
M12
1
104,8183 Ft - 170,3161 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0 mm
M12
1
165,6337 Ft - 269,2061 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
M14
1
37,5133 Ft - 48,6031 Ft 8627 Raktáron
9.0 mm
M6
2
56,5028 Ft - 103,148 Ft 4300 Raktáron
19.0 mm
M8
2
162,5122 Ft - 162,5122 Ft 1000 Raktáron
12.2 mm
M12
1
180,4884 Ft - 1.403,5417 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
24.0 mm
M12
2.5 mm
2
  • / 6
Anyacsavar takaró sapka M16 34.5 mm LDPE Fekete

10254615

Ártartomány
1.892 Ft - 233 Ft

Készletszintek
890 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    17.3 mm
  • Anyacsavarméret
    M16
  • Típus
    1
  • Kupak típusa
    Védi a csavart és az anyát
  • Szín
    Fekete
Anyacsavar takaró sapka M20 41.0 mm LDPE Fekete

10254691


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h
    24.7 mm
  • m1
    3.0 mm
  • d
    39.3 mm
  • Anyacsavarméret
    M20
  • Típus
    2
Anyacsavar takaró sapka M24 48.5 mm LDPE Fekete

10254639


Készletszintek
320 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    27.5 mm
  • Anyacsavarméret
    M24
  • Típus
    1
  • Kupak típusa
    Védi a csavart és az anyát
  • Szín
    Fekete
Anyacsavar takaró sapka M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR Fekete

10056424

Ártartomány
74 Ft - 53 Ft

Készletszintek
2250 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    16.0 mm
  • Sz
    13.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M8
  • Típus
    1
  • Szín
    Fekete
Anyacsavar takaró sapka M6 14.5 mm LDPE Fekete

10254646

Ártartomány
613 Ft - 79 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h
    7.0 mm
  • m1
    1.6 mm
  • d
    13.5 mm
  • Anyacsavarméret
    M6
  • Típus
    2
Anyacsavar takaró sapka M24 48.5 mm LDPE Fekete

10254714


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h
    31.5 mm
  • m1
    4.0 mm
  • d
    46.5 mm
  • Anyacsavarméret
    M24
  • Típus
    2
Anyacsavar takaró sapka M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR Fehér

10056332

Ártartomány
49 Ft - 35 Ft

Készletszintek
8000 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    7.0 mm
  • Sz
    10.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M6
  • Típus
    1
  • Szín
    Fehér
Csavaranyasapka alátéttel M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR Szürke

10056783

Ártartomány
76 Ft - 41 Ft

Készletszintek
27100 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    12.0 mm
  • Sz
    13.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M8
  • Típus
    2
  • Szín
    Szürke
Csavaranyasapka alátéttel M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE - PIR Szürke

10057087

Ártartomány
391 Ft - 199 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    45.0 mm
  • Sz
    30.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M20
  • Típus
    2
  • Szín
    Szürke
Csavaranyasapka alátéttel M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR Szürke

10056967

Ártartomány
233 Ft - 143 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h
    23.0 mm
  • Sz
    24.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M16
  • Típus
    2
  • Szín
    Szürke
Anyacsavar takaró sapka M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR Fehér

10056592

Ártartomány
245 Ft - 150 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h
    18.0 mm
  • Sz
    24.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M16
  • Típus
    1
  • Szín
    Fehér
Anyacsavar takaró sapka M22 32.0 mm 32,0 mm LDPE - PIR Fehér

10056707

Ártartomány
439 Ft - 224 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    44.0 mm
  • Sz
    32.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M22
  • Típus
    1
  • Szín
    Fehér
Csavaranyasapka alátéttel M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR Fekete

10056745

Ártartomány
48 Ft - 37 Ft

Készletszintek
8000 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    9.0 mm
  • Sz
    10.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M6
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
Anyacsavar takaró sapka M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR Szürke

10056523

Ártartomány
225 Ft - 138 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h
    23.0 mm
  • Sz
    19.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M12
  • Típus
    1
  • Szín
    Szürke
Anyacsavar takaró sapka M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR Szürke

10056493

Ártartomány
170 Ft - 104 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h
    13.0 mm
  • Sz
    19.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M12
  • Típus
    1
  • Szín
    Szürke
Anyacsavar takaró sapka M14 22.0 mm 22,0 mm LDPE - PIR Szürke

10056554

Ártartomány
269 Ft - 165 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h
    18.0 mm
  • Sz
    22.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M14
  • Típus
    1
  • Szín
    Szürke
Csavaranyasapka alátéttel M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR Fehér

10056738

Ártartomány
48 Ft - 37 Ft

Készletszintek
8627 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    9.0 mm
  • Sz
    10.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M6
  • Típus
    2
  • Szín
    Fehér
Csavaranyasapka alátéttel M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR Szürke

10056813

Ártartomány
103 Ft - 56 Ft

Készletszintek
4300 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    19.0 mm
  • Sz
    13.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M8
  • Típus
    2
  • Szín
    Szürke
Anyacsavar takaró sapka M12 26.5 mm LDPE Fekete

10254592

Ártartomány
162 Ft - 162 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    12.2 mm
  • Anyacsavarméret
    M12
  • Típus
    1
  • Kupak típusa
    Védi a csavart és az anyát
  • Szín
    Fekete
Anyacsavar takaró sapka M12 26.5 mm LDPE Fekete

10254677

Ártartomány
1.403 Ft - 180 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h
    15.0 mm
  • m1
    2.5 mm
  • d
    24.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M12
  • Típus
    2