Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Az egyszerű és kényelmes felpattintható anyacsavarsapkák költséghatékony lehetőségeket kínálnak, amelyek a szabadon álló csavarok, anyák, Alátétek és csavarok takarására használhatók.Javítsa a kész megjelenést.Védelmet nyújtanak a szennyeződések, sérülések és a környezetnek való hosszú távú kitettség ellen. Anyag: LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke Sorozat szám: SR1113, SR1812
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | h | d | Anyacsavarméret | m1 | m2 | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155,6803 Ft - 343,165 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
165,6337 Ft - 269,2061 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
41,9492 Ft - 76,5737 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|
|
2
|
||
49,9311 Ft - 49,9311 Ft | 5500 Raktáron |
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
151,8058 Ft - 246,6707 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.063 in
27.0 mm
|
|
|
|
|
2
|
||
180,4884 Ft - 1.403,5417 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
39,6902 Ft - 51,3823 Ft | 300 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
88,6218 Ft - 88,6218 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.213 in
5.4 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.972 in
24.7 mm
|
1.547 in
39.3 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
79,1613 Ft - 613,3997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
39,6902 Ft - 51,3823 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
104,8183 Ft - 170,3161 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
61,3767 Ft - 112,0334 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
41,8396 Ft - 54,189 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
|
|
2
|
||
197,2599 Ft - 386,716 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
|
|
2
|
||
151,8058 Ft - 246,6707 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.063 in
27.0 mm
|
|
|
|
|
2
|
||
109,5416 Ft - 177,9967 Ft | 90 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
|
|
2
|
||
189,4423 Ft - 371,4779 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.142 in
29.0 mm
|
|
|
|
|
2
|
||
61,3767 Ft - 112,0334 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
150,7927 Ft - 245,0689 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz