Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Az egyszerű és kényelmes felpattintható anyacsavarsapkák költséghatékony lehetőségeket kínálnak, amelyek a szabadon álló csavarok, anyák, Alátétek és csavarok takarására használhatók.Javítsa a kész megjelenést.Védelmet nyújtanak a szennyeződések, sérülések és a környezetnek való hosszú távú kitettség ellen. Anyag: LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke Sorozat szám: SR1113, SR1812
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | h | d | Anyacsavarméret | m1 | m2 | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150,7927 Ft - 245,0689 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
53,4907 Ft - 74,0409 Ft | 24000 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
209,308 Ft - 410,1824 Ft | 650 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
62,9785 Ft - 114,9359 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
151,8058 Ft - 246,6707 Ft | 2800 Raktáron |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
56,5028 Ft - 78,2714 Ft | 21000 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
155,6803 Ft - 343,165 Ft | 1750 Raktáron |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
61,3767 Ft - 112,0334 Ft | 20300 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
150,7927 Ft - 245,0689 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
138,7993 Ft - 225,5592 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
155,6803 Ft - 343,165 Ft | 300 Raktáron |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
155,6803 Ft - 343,165 Ft | 1650 Raktáron |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
37,5133 Ft - 48,6031 Ft | 7000 Raktáron |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
150,7927 Ft - 245,0689 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
165,6337 Ft - 269,2061 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
151,8058 Ft - 246,6707 Ft | 1300 Raktáron |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
109,5416 Ft - 177,9967 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
189,4423 Ft - 371,4779 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.142 in
29.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
104,8183 Ft - 170,3161 Ft | 5400 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
61,3767 Ft - 112,0334 Ft | 6900 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz