316-os rozsdamentes acél kábelkötegelőink önzárók, kézzel könnyen szerelhetők. Szélsőséges hőmérsékletet is elviselnek, nagyfokú rugalmasságot és tartósságot biztosítanak. PVC-bevonattal és létraszerkezettel is kapható, hogy extra tapadást biztosítson a csúszás megakadályozása érdekében.
Sorozat szám: SRMT
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Maximális kábelköteg-átmérő | Teljes hossz | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|
213,4153 Ft - 277,4481 Ft | 200 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
534,7706 Ft - 695,1743 Ft | 100 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
310,6173 Ft - 345,1304 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
611,0342 Ft - 675,0214 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
180,1734 Ft - 200,1909 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
413,9885 Ft - 413,9885 Ft | 500 Raktáron |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
407,1431 Ft - 427,926 Ft | 300 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
257,1033 Ft - 295,4107 Ft | 40 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
395,5655 Ft - 439,5159 Ft | 18 Raktáron |
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
218,7935 Ft - 257,4059 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
274,1896 Ft - 288,1682 Ft | 100 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
415,5293 Ft - 457,083 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
297,1304 Ft - 330,1441 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
352,2695 Ft - 352,2695 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
360,2049 Ft - 400,2285 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
5 in
127.0 mm
|
||
836,2876 Ft - 836,2876 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
432,1154 Ft - 496,8739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
232,2957 Ft - 273,2896 Ft | 100 Raktáron |
|
5 in
127.0 mm
|
||
574,3737 Ft - 634,5184 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
403,4268 Ft - 443,7687 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz