Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
316-os rozsdamentes acél kábelkötegelőink önzárók, kézzel könnyen szerelhetők. Szélsőséges hőmérsékletet is elviselnek, nagyfokú rugalmasságot és tartósságot biztosítanak. PVC-bevonattal és létraszerkezettel is kapható, hogy extra tapadást biztosítson a csúszás megakadályozása érdekében.
Sorozat szám: SRMT
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Maximális kábelköteg-átmérő | Teljes hossz | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|
257,1033 Ft - 295,4107 Ft | 40 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
352,2695 Ft - 352,2695 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
274,1896 Ft - 288,1682 Ft | 100 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
191,5234 Ft - 219,4394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
207,7061 Ft - 207,7061 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
440,4532 Ft - 440,4532 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
182,9689 Ft - 203,301 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
377,4622 Ft - 419,4025 Ft | 200 Raktáron |
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
241,8405 Ft - 268,7108 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
330,9082 Ft - 379,2474 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
480,7047 Ft - 557,4566 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
409,2595 Ft - 454,7323 Ft | 2500 Raktáron |
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
302,5575 Ft - 302,5575 Ft | 8 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
330,447 Ft - 367,1612 Ft | 100 Raktáron |
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
240,46 Ft - 267,1808 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
163,3885 Ft - 192,2223 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
167,5224 Ft - 197,0848 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
709,2624 Ft - 822,3364 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
327,434 Ft - 377,5567 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
361,1002 Ft - 361,1002 Ft | 500 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz