316-os rozsdamentes acél kábelkötegelőink önzárók, kézzel könnyen szerelhetők. Szélsőséges hőmérsékletet is elviselnek, nagyfokú rugalmasságot és tartósságot biztosítanak. PVC-bevonattal és létraszerkezettel is kapható, hogy extra tapadást biztosítson a csúszás megakadályozása érdekében.
Sorozat szám: SRMT
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Maximális kábelköteg-átmérő | Teljes hossz | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|
283,1833 Ft - 314,6477 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
330,9082 Ft - 379,2474 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
480,7047 Ft - 557,4566 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
163,3885 Ft - 192,2223 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
182,9689 Ft - 203,301 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
361,1002 Ft - 361,1002 Ft | 500 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
167,5224 Ft - 197,0848 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
519,7241 Ft - 546,2436 Ft | 5000 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
237,8674 Ft - 250,025 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
241,8405 Ft - 268,7108 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
409,2595 Ft - 454,7323 Ft | 2500 Raktáron |
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
383,882 Ft - 403,4875 Ft | 50 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
709,2624 Ft - 822,3364 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
305,5171 Ft - 337,5107 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
156,3923 Ft - 180,817 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
242,3774 Ft - 269,3052 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
584,3183 Ft - 584,3183 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
327,0096 Ft - 343,7126 Ft | 100 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
687,5074 Ft - 722,6111 Ft | 7400 Raktáron |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
327,434 Ft - 377,5567 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz