Menü Keresés

Fémlemezdugó

Raktáron

A fémlemez dugók a lyukak kisimítására szolgálnak szállítás közben, és használhatók kész lemeztermékeken is, hogy tiszta felületet biztosítsanak. A dugó megvédi a kezelőt a fémlemezben lévő gépi lyukaktól, amelyek szélein veszélyes szilánkokat tartalmaznak.

A dugó a belső meneteket is megvédheti a szállítás közbeni sérülésektől. A változtatható furatú rész kialakítása lehetővé teszi, hogy minden alkatrész különböző méretű fémlemez furatokat dugaszoljon.

Ez egy érdekes választás, ha a projektjénél több lyukat is meg kell védeni, mégis a konzisztens kialakítást részesíti előnyben a nagyszerű megjelenés érdekében. Jellemzően sokféle fémlemez-alkalmazásban használják, különböző iparágak termékeinél.

  • Szállítás közben furatok kisimítására szolgál.
  • Megvédi a belső meneteket a szállítás közbeni sérülésektől.
  • Különböző iparágak termékeinek fémlemez-panelekhez való alkalmazása.
Anyag: ABS Szín: Fekete Sorozat szám: SRTFLH

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
8 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség H D á1 á2 Minimális panelvastagság h1 Maximális panelvastagság Megveszem
44,6253 Ft - 69,4172 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.7 mm
52.5 mm
44.5 mm
49.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
42,4855 Ft - 66,0886 Ft 2550 Raktáron
13.1 mm
43.3 mm
35.0 mm
40.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
29,5086 Ft - 45,9023 Ft 1800 Raktáron
13.2 mm
16.0 mm
9.5 mm
13.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
31,0617 Ft - 48,3182 Ft 1300 Raktáron
12.5 mm
18.5 mm
11.5 mm
14.5 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
40,4492 Ft - 62,9211 Ft 1800 Raktáron
13.5 mm
35.0 mm
27.0 mm
33.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
38,551 Ft - 59,9683 Ft 1000 Raktáron
13.7 mm
32.5 mm
22.0 mm
27.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
36,6873 Ft - 57,0692 Ft 1300 Raktáron
12.7 mm
25.3 mm
18.4 mm
22.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
33,8573 Ft - 52,6669 Ft 3000 Raktáron
12.0 mm
21.5 mm
15.0 mm
18.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
Fémlemez dugó 52.5 mm Fekete ABS

20571085

Ártartomány
69 Ft - 44 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    52.5 mm
  • á1
    44.5 mm
  • á2
    49.0 mm
  • H
    13.7 mm
  • h1
    2.0 mm
Fémlemez dugó 43.3 mm Fekete ABS

20571078

Ártartomány
66 Ft - 42 Ft

Készletszintek
2550 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    43.3 mm
  • á1
    35.0 mm
  • á2
    40.0 mm
  • H
    13.1 mm
  • h1
    2.0 mm
Fémlemez dugó 16.0 mm Fekete ABS

20571016

Ártartomány
45 Ft - 29 Ft

Készletszintek
1800 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    16.0 mm
  • á1
    9.5 mm
  • á2
    13.0 mm
  • H
    13.2 mm
  • h1
    2.0 mm
Fémlemez dugó 18.5 mm Fekete ABS

20571023

Ártartomány
48 Ft - 31 Ft

Készletszintek
1300 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    18.5 mm
  • á1
    11.5 mm
  • á2
    14.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • h1
    2.0 mm
Fémlemez dugó 35.0 mm Fekete ABS

20571061

Ártartomány
62 Ft - 40 Ft

Készletszintek
1800 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    35.0 mm
  • á1
    27.0 mm
  • á2
    33.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h1
    2.0 mm
Fémlemez dugó 32.5 mm Fekete ABS

20571054

Ártartomány
59 Ft - 38 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    32.5 mm
  • á1
    22.0 mm
  • á2
    27.0 mm
  • H
    13.7 mm
  • h1
    2.0 mm
Fémlemez dugó 25.3 mm Fekete ABS

20571047

Ártartomány
57 Ft - 36 Ft

Készletszintek
1300 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    25.3 mm
  • á1
    18.4 mm
  • á2
    22.0 mm
  • H
    12.7 mm
  • h1
    2.0 mm
Fémlemez dugó 21.5 mm Fekete ABS

20571030

Ártartomány
52 Ft - 33 Ft

Készletszintek
3000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    21.5 mm
  • á1
    15.0 mm
  • á2
    18.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm