Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A lemezfém dugók furatdugók, furatok dugaszolására szolgálnak szállításkor vagy felületkezelt termékeknél a tiszta felületért. A poliamid (PA 66) dugó védi a kezelőt a furatok és szilánkok okozta veszélyek ellen. A dugó használható belső menetek védelmére is a szállítás közbeni sérüléssel szemben.
Három különböző színben a színazonosításhoz vagy a felületkezelt termék színesztétikájának megfelelően.
A lemezfém dugók könnyedén az alkalmazásba nyomhatók rögzítés nélkül, és könnyen eltávolíthatók.
Anyag: PA66, PA Szín: Natúr, Fekete, Szürke, Fehér, Bézs Sorozat szám: SR2041
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | D | Szín | d | H | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,0352 Ft - 48,5208 Ft | 3250 Raktáron |
1.079 in
27.4 mm
|
Bézs
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
29,7232 Ft - 47,1244 Ft | 17000 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
Bézs
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
31,503 Ft - 49,9173 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.976 in
24.8 mm
|
Bézs
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
20,5228 Ft - 20,5228 Ft | 7196 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
Bézs
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
21,9604 Ft - 30,613 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.736 in
18.7 mm
|
Bézs
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
23,7265 Ft - 33,0774 Ft | 50 Raktáron |
0.803 in
20.4 mm
|
Bézs
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
18,7566 Ft - 18,7566 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.409 in
10.4 mm
|
Bézs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
18,0447 Ft - 18,0447 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
Bézs
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
20,8651 Ft - 29,1344 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.673 in
17.1 mm
|
Bézs
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
40,7033 Ft - 56,3659 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.15 in
29.2 mm
|
Bézs
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
21,5769 Ft - 30,0928 Ft | 500 Raktáron |
0.736 in
18.7 mm
|
Bézs
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
42,1135 Ft - 58,3373 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.205 in
30.6 mm
|
Bézs
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
20,1668 Ft - 20,1668 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
Bézs
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
28,2992 Ft - 39,4985 Ft | 30 Raktáron |
0.898 in
22.8 mm
|
Bézs
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
19,4548 Ft - 19,4548 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
Bézs
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
19,8108 Ft - 19,8108 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.531 in
13.5 mm
|
Bézs
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
19,1126 Ft - 19,1126 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.409 in
10.4 mm
|
Bézs
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
31,503 Ft - 49,9173 Ft | 1250 Raktáron |
0.976 in
24.8 mm
|
Fehér
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
28,2992 Ft - 39,4985 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.898 in
22.8 mm
|
Fekete
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
18,7566 Ft - 18,7566 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.409 in
10.4 mm
|
Fehér
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz