A lemezfém dugók furatdugók, furatok dugaszolására szolgálnak szállításkor vagy felületkezelt termékeknél a tiszta felületért. A poliamid (PA 66) dugó védi a kezelőt a furatok és szilánkok okozta veszélyek ellen. A dugó használható belső menetek védelmére is a szállítás közbeni sérüléssel szemben.
Három különböző színben a színazonosításhoz vagy a felületkezelt termék színesztétikájának megfelelően.
A lemezfém dugók könnyedén az alkalmazásba nyomhatók rögzítés nélkül, és könnyen eltávolíthatók.
Anyag: PA66, PA Szín: Natúr, Fekete, Szürke, Fehér, Bézs Sorozat szám: SR2041
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | D | Szín | d | H | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,7232 Ft - 47,1244 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
Szürke
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
23,7265 Ft - 33,0774 Ft | 6000 Raktáron |
0.803 in
20.4 mm
|
Fehér
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
3
|
||
35,0352 Ft - 48,5208 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.079 in
27.4 mm
|
Szürke
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
1
|
||
20,5228 Ft - 20,5228 Ft | 8500 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
Fekete
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
20,5228 Ft - 20,5228 Ft | 12300 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
Szürke
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
21,9604 Ft - 30,613 Ft | 450 Raktáron |
0.736 in
18.7 mm
|
Szürke
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
21,5769 Ft - 30,0928 Ft | 500 Raktáron |
0.736 in
18.7 mm
|
Bézs
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
18,0447 Ft - 18,0447 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
Bézs
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
17,8432 Ft - 22,0269 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.579 in
14.7 mm
|
Natúr
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.062 in
1.58 mm
|
5
|
||
26,1378 Ft - 32,2658 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.579 in
14.7 mm
|
Fekete
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.062 in
1.58 mm
|
3
|
||
14,5945 Ft - 19,4548 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.343 in
8.7 mm
|
Natúr
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
14,4029 Ft - 19,1811 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
18,1346 Ft - 22,3874 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.673 in
17.1 mm
|
Natúr
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.062 in
1.58 mm
|
5
|
||
14,4029 Ft - 19,1811 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Fekete
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
14,5945 Ft - 19,4548 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.343 in
8.7 mm
|
Natúr
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
34,6894 Ft - 42,8268 Ft | 382 Raktáron |
1.22 in
31 mm
|
Natúr
|
1 in
25.4 mm
|
0.062 in
1.58 mm
|
3
|
||
14,6631 Ft - 19,5507 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.421 in
10.7 mm
|
Natúr
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.04 in
1.02 mm
|
1
|
||
14,6631 Ft - 19,5507 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.421 in
10.7 mm
|
Fekete
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.04 in
1.02 mm
|
3
|
||
14,6631 Ft - 19,5507 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.421 in
10.7 mm
|
Fekete
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.04 in
1.02 mm
|
3
|
||
17,9889 Ft - 22,2072 Ft | 500 Raktáron |
0.61 in
15.5 mm
|
Natúr
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.055 in
1.40 mm
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz