Menü Keresés

Ferde élű csövek élvédői és dugók

Gyártás alatt

Pipe Bevel Edge Protectors and Plugs are designed to protect the bevel of pipes when used in conjunction with a steel bevel protector. The protector is fastened by placing it on to the pipe end and hammering down the clamping mechanism. The system will expand, pushing the protector against the inner pipe surface. It is used in applications such as oil and gas drilling rigs and construction sites.

Nélkülözhetetlen a csődugó rögzítéséhez kezelés, szállítás és tárolás közben.Úgy terveztük, hogy szilárdan illeszkedjen a 8” és 120” közötti méretű csövek végéreOlaj- és gázfúrótornyokhoz, építkezésekhez, raktárakhoz és gyárakhoz használható. Anyag: PE Sorozat szám: SR1360

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
45 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d M WT Megveszem
12.578,4174 Ft - 12.578,4174 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
419.1 mm
457.2 mm
105.0 mm
19.1 mm
42.225,4085 Ft - 42.225,4085 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1168.4 mm
1219.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
34.959,4289 Ft - 34.959,4289 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1066.8 mm
1117.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
31.710,1705 Ft - 31.710,1705 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1016.0 mm
1066.8 mm
105.0 mm
25.4 mm
21.125,163 Ft - 21.125,163 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
609.6 mm
660.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
23.851,1513 Ft - 23.851,1513 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
736.6 mm
762.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
16.276,1931 Ft - 16.610,0893 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
457.2 mm
508.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
12.324,2577 Ft - 12.578,4174 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
444.5 mm
457.2 mm
200.0 mm
6.4 mm
18.040,361 Ft - 18.409,1418 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
508.0 mm
558.8 mm
105.0 mm
25.4 mm
34.959,4289 Ft - 34.959,4289 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1092.2 mm
1117.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
23.103,6226 Ft - 23.103,6226 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
685.8 mm
711.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
29.004,1163 Ft - 29.004,1163 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
939.8 mm
965.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
18.777,9227 Ft - 19.161,6542 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
558.8 mm
609.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
24.548,8449 Ft - 24.548,8449 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
762.0 mm
812.8 mm
110.0 mm
25.4 mm
29.004,1163 Ft - 29.004,1163 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
914.4 mm
965.2 mm
200.0 mm
25.4 mm
12.578,4174 Ft - 12.578,4174 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
406.4 mm
457.2 mm
55.0 mm
25.4 mm
38.243,5719 Ft - 38.243,5719 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1143.0 mm
1168.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
29.691,8428 Ft - 29.691,8428 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
965.2 mm
1016.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
50.373,4722 Ft - 50.373,4722 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1346.2 mm
1371.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
23.851,1513 Ft - 23.851,1513 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
711.2 mm
762.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
  • / 3
Ferde élvédő dugó 419.1 mm PE

10308493

Ártartomány
12.578 Ft - 12.578 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    419.1 mm
  • M
    105.0 mm
  • 457.2 mm
  • WT
    19.1 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 1168.4 mm PE

10247143

Ártartomány
42.225 Ft - 42.225 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    1168.4 mm
  • M
    105.0 mm
  • 1219.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 1066.8 mm PE

10308523

Ártartomány
34.959 Ft - 34.959 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    1066.8 mm
  • M
    105.0 mm
  • 1117.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 1016.0 mm PE

10247150

Ártartomány
31.710 Ft - 31.710 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    1016.0 mm
  • M
    105.0 mm
  • 1066.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 609.6 mm PE

10242872

Ártartomány
21.125 Ft - 21.125 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    609.6 mm
  • M
    105.0 mm
  • 660.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 736.6 mm PE

10241929

Ártartomány
23.851 Ft - 23.851 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    736.6 mm
  • M
    105.0 mm
  • 762.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 457.2 mm PE

10242179

Ártartomány
16.610 Ft - 16.276 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    457.2 mm
  • M
    105.0 mm
  • 508.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 444.5 mm PE

10256213

Ártartomány
12.578 Ft - 12.324 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    444.5 mm
  • M
    200.0 mm
  • 457.2 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 508.0 mm PE

10242209

Ártartomány
18.409 Ft - 18.040 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    508.0 mm
  • M
    105.0 mm
  • 558.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 1092.2 mm PE

10242001

Ártartomány
34.959 Ft - 34.959 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    1092.2 mm
  • M
    105.0 mm
  • 1117.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 685.8 mm PE

10241912

Ártartomány
23.103 Ft - 23.103 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    685.8 mm
  • M
    105.0 mm
  • 711.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 939.8 mm PE

10241974

Ártartomány
29.004 Ft - 29.004 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    939.8 mm
  • M
    105.0 mm
  • 965.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 558.8 mm PE

10242025

Ártartomány
19.161 Ft - 18.777 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    558.8 mm
  • M
    105.0 mm
  • 609.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 762.0 mm PE

10247174

Ártartomány
24.548 Ft - 24.548 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    762.0 mm
  • M
    110.0 mm
  • 812.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 914.4 mm PE

10256206

Ártartomány
29.004 Ft - 29.004 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    914.4 mm
  • M
    200.0 mm
  • 965.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 406.4 mm PE

10308578

Ártartomány
12.578 Ft - 12.578 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    406.4 mm
  • M
    55.0 mm
  • 457.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 1143.0 mm PE

10242018

Ártartomány
38.243 Ft - 38.243 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    1143.0 mm
  • M
    105.0 mm
  • 1168.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 965.2 mm PE

10247167

Ártartomány
29.691 Ft - 29.691 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    965.2 mm
  • M
    105.0 mm
  • 1016.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 1346.2 mm PE

10242148

Ártartomány
50.373 Ft - 50.373 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    1346.2 mm
  • M
    105.0 mm
  • 1371.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 711.2 mm PE

10241936

Ártartomány
23.851 Ft - 23.851 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    711.2 mm
  • M
    105.0 mm
  • 762.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE