A ferrithüvelyek körkeresztmetszetű kábelek interferenciaszűrésére használhatók, a legkülönbözőbb átmérőjű kábelekhez kaphatók. A kábelt körülvevő A5 anyagú gyűrűk bármilyen elektromágneses interferenciát képesek csillapítani. A poliamid háznak köszönhetően a két fél mag egy mozdulattal összepattintható. A magok könnyen felszerelhetők olyan berendezésekbe, melyeknél felújításra vagy vizsgálatra van szükség. Az impedanciaértékek egymenetes mérésen alapulnak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szélesség | Teljes átmérő | Belső átmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
66,22 Ft - 73,576 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
148,32 Ft - 164,80 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
121,796 Ft - 135,328 Ft | 3600 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
11,58 Ft - 12,868 Ft | 2528 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
29,324 Ft - 32,58 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
10,032 Ft - 11,148 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
30,128 Ft - 33,476 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
106,604 Ft - 118,448 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
139,88 Ft - 155,42 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
106,612 Ft - 118,456 Ft | 700 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
182,184 Ft - 202,428 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
320,056 Ft - 355,616 Ft | 94 Raktáron |
1.122 in
28.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
112,532 Ft - 125,036 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
90,32 Ft - 100,356 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.492 in
12.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
200,76 Ft - 223,068 Ft | 69 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
292,112 Ft - 324,568 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.142 in
29.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
149,616 Ft - 166,24 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
162,236 Ft - 180,26 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
300,328 Ft - 333,696 Ft | 528 Raktáron |
1.122 in
28.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
163,10 Ft - 181,22 Ft | 18 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz