Menü Keresés

Ferrit magok

Raktáron

Ez a ferritmag sorozat egyedi vagy többmenetes konfigurációban kapható.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
56 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Betéthossz Impedancia 100 MHz Impedancia 25 MHz Betét átmérője Megveszem
57,4533 Ft - 63,837 Ft 8500 Raktáron
10.0 mm
450 Ω
340 Ω
6.0 mm
156,784 Ft - 174,2049 Ft 200 Raktáron
13.8 mm
47 Ω
25 Ω
13.8 mm
758,1679 Ft - 842,4106 Ft 40 Raktáron
12.8 mm
174 Ω
106 Ω
12.8 mm
9,7498 Ft - 10,8322 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.2 mm
38 Ω
17 Ω
1.2 mm
57,3672 Ft - 63,7427 Ft 30500 Raktáron
10.0 mm
750 Ω
860 Ω
6.0 mm
141,6181 Ft - 157,3539 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.5 mm
78 Ω
37 Ω
13.5 mm
251,3218 Ft - 279,2469 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.7 mm
83 Ω
48 Ω
13.7 mm
177,3824 Ft - 197,0911 Ft 400 Raktáron
15.0 mm
79 Ω
38 Ω
15.0 mm
238,6241 Ft - 265,1388 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.0 mm
76 Ω
33 Ω
19.0 mm
207,9233 Ft - 231,0268 Ft 45 Raktáron
12.7 mm
80 Ω
39 Ω
12.7 mm
152,2084 Ft - 169,1209 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
73 Ω
33 Ω
14.0 mm
306,0896 Ft - 340,0991 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
105 Ω
61 Ω
15.0 mm
336,1262 Ft - 373,4731 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.0 mm
70 Ω
26 Ω
19.0 mm
259,3209 Ft - 288,1357 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.8 mm
71 Ω
46 Ω
13.8 mm
57,3672 Ft - 63,7427 Ft 250 Raktáron
10.0 mm
486 Ω
450 Ω
6.0 mm
9,7498 Ft - 10,8322 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.0 mm
42 Ω
20 Ω
1.0 mm
1.367,3295 Ft - 1.519,255 Ft 80 Raktáron
16.0 mm
155 Ω
85 Ω
16.0 mm
72,2748 Ft - 80,3067 Ft 8000 Raktáron
10.0 mm
680 Ω
690 Ω
6.0 mm
232,8185 Ft - 258,6854 Ft 350 Raktáron
15.0 mm
87 Ω
44 Ω
15.0 mm
307,1638 Ft - 341,2922 Ft 16 Raktáron
25.0 mm
63 Ω
23 Ω
25.0 mm
  • / 3
Ferrit zavarszűrő 6.0 mm 10.0 mm 450 Ω Fekete K5B

10319604

Ártartomány
63 Ft - 57 Ft

Készletszintek
8500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    10.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8547900000
  • Betét átmérője
    6.0 mm
Toroid végzáró 13.8 mm 6.4 mm 25 Ω 47 Ω K5B

10560853

Ártartomány
174 Ft - 156 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    13.8 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    13.8 mm
  • Teljes hossz
    6.4 mm
Toroid végzáró 12.8 mm 106 Ω 174 Ω K5B

10320419

Ártartomány
842 Ft - 758 Ft

Készletszintek
40 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    12.8 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    12.8 mm
  • Teljes hossz
    21.3 mm
Toroid végzáró 1.2 mm 17 Ω 38 Ω K5B

10638774

Ártartomány
10 Ft - 9 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    RMS-303
  • Betéthossz
    1.2 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    1.2 mm
Ferrit zavarszűrő 6.0 mm 10.0 mm 750 Ω Fekete K5B

10319598

Ártartomány
63 Ft - 57 Ft

Készletszintek
30500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    10.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8547900000
  • Betét átmérője
    6.0 mm
Ferrit zavarszűrő 13.5 mm 22.0 mm 37 Ω 78 Ω K5B Fekete

10320310

Ártartomány
157 Ft - 141 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    13.5 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    13.5 mm
  • Teljes hossz
    8.0 mm
Toroid végzáró 13.72 mm 48 Ω 83 Ω K5B

10320334

Ártartomány
279 Ft - 251 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    13.7 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    13.7 mm
  • Teljes hossz
    12.7 mm
Toroid végzáró 15.0 mm 38 Ω 79 Ω K5B

10320396

Ártartomány
197 Ft - 177 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    15.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    15.0 mm
  • Teljes hossz
    8.0 mm
Toroid végzáró 19.0 mm 7.7 mm 33 Ω 76 Ω K5B

10640685

Ártartomány
265 Ft - 238 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    19.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    19.0 mm
  • Teljes hossz
    7.7 mm
Toroid végzáró 12.7 mm 39 Ω 80 Ω K5B

10320402

Ártartomány
231 Ft - 207 Ft

Készletszintek
45 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    12.7 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    12.7 mm
  • Teljes hossz
    6.35 mm
Toroid végzáró 14.0 mm 8.0 mm 33 Ω 73 Ω K5B

10638781

Ártartomány
169 Ft - 152 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    14.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    14.0 mm
  • Teljes hossz
    8.0 mm
Toroid végzáró 15.0 mm 61 Ω 105 Ω K5B

10320389

Ártartomány
340 Ft - 306 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    15.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8547900000
  • Betét átmérője
    15.0 mm
  • Teljes hossz
    15.0 mm
Toroid végzáró 19.0 mm 7.5 mm 26 Ω 70 Ω K5B

10630020

Ártartomány
373 Ft - 336 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    19.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    19.0 mm
  • Teljes hossz
    7.5 mm
Toroid végzáró 13.8 mm 46 Ω 71 Ω K5B

10320341

Ártartomány
288 Ft - 259 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    13.8 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    13.8 mm
  • Teljes hossz
    12.7 mm
Ferrit zavarszűrő 6.0 mm 10.0 mm 486 Ω Fekete A6

10319574

Ártartomány
63 Ft - 57 Ft

Készletszintek
250 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    10.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    6.0 mm
Toroid végzáró 1.0 mm 20 Ω 42 Ω K5B

10630037

Ártartomány
10 Ft - 9 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    1.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    1.0 mm
  • Teljes hossz
    2.0 mm
Toroid végzáró 16.0 mm 85 Ω 155 Ω K5B

10320440

Ártartomány
1.519 Ft - 1.367 Ft

Készletszintek
80 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    16.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    20.0 mm
Ferrit zavarszűrő 6.0 mm 10.0 mm 680 Ω Fekete K5B

10319581

Ártartomány
80 Ft - 72 Ft

Készletszintek
8000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    10.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8547900000
  • Betét átmérője
    6.0 mm
Toroid végzáró 15.0 mm 44 Ω 87 Ω K5B

10320365

Ártartomány
258 Ft - 232 Ft

Készletszintek
350 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    15.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    15.0 mm
  • Teljes hossz
    10.0 mm
Toroid végzáró 25.0 mm 7.0 mm 23 Ω 63 Ω K5B

10431979

Ártartomány
341 Ft - 307 Ft

Készletszintek
16 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    25.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    25.0 mm
  • Teljes hossz
    7.0 mm