Menü Keresés

Ferritmagok lapos kábelekhez

Raktáron

A lapos kábel ferritgyűrűk különböző betéthosszal és MHz-impedanciával állnak rendelkezésre.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
71 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Betéthossz Impedancia 100 MHz Teljes hossz Impedancia 25 MHz Teljes szélesség Megveszem
60,20 Ft - 66,888 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
74 Ω
5.0 mm
46 Ω
9.0 mm
484,972 Ft - 538,856 Ft 29 Raktáron
44.0 mm
94 Ω
49.6 mm
31 Ω
15.0 mm
120,392 Ft - 133,768 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.5 mm
72 Ω
16.0 mm
29 Ω
8.0 mm
226,00 Ft - 251,112 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.5 mm
97 Ω
20.5 mm
36 Ω
15.0 mm
203,144 Ft - 225,716 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.5 mm
65 Ω
28.5 mm
28 Ω
8.0 mm
208,584 Ft - 231,76 Ft 150 Raktáron
27.0 mm
88 Ω
31.0 mm
29 Ω
9.0 mm
332,588 Ft - 369,544 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
35.0 mm
59 Ω
40.0 mm
24 Ω
12.0 mm
1.152,70 Ft - 1.280,776 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
26.60 m
107
38.0 mm
45 Ω
12.30 mm
714,624 Ft - 794,028 Ft 28 Raktáron
30.0 mm
191
12.0 mm
120
24.0 mm
763,596 Ft - 848,44 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.5 mm
99
28.5 mm
36 Ω
12.3 mm
517,308 Ft - 574,788 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
55.2 mm
92 Ω
60.6 mm
28 Ω
12.0 mm
  • / 4
Ferrit lapos kábel 3.0 mm 46 Ω 74 Ω A5 RMS-303

10640678

Ártartomány
66 Ft - 60 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    3.0 mm
  • Teljes hossz
    5.0 mm
  • Teljes szélesség
    9.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 44.0 mm 31 Ω 94 Ω A5 RMS-303

10641538

Ártartomány
538 Ft - 484 Ft

Készletszintek
29 Raktáron
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    44.0 mm
  • Teljes hossz
    49.6 mm
  • Teljes szélesség
    15.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 11.5 mm 29 Ω 72 Ω A5 RMS-303

10641620

Ártartomány
133 Ft - 120 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    11.5 mm
  • Teljes hossz
    16.0 mm
  • Teljes szélesség
    8.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 16.5 mm 36 Ω 97 Ω A5 RMS-303

10638507

Ártartomány
251 Ft - 226 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    16.5 mm
  • Teljes hossz
    20.5 mm
  • Teljes szélesség
    15.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 23.5 mm 28 Ω 65 Ω A5 RMS-303

10317419

Ártartomány
225 Ft - 203 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    23.5 mm
  • Teljes hossz
    28.5 mm
  • Teljes szélesség
    8.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 27.0 mm 29 Ω 88 Ω A5 RMS-303

10317495

Ártartomány
231 Ft - 208 Ft

Készletszintek
150 Raktáron
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    27.0 mm
  • Teljes hossz
    31.0 mm
  • Teljes szélesség
    9.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 35.0 mm 24 Ω 59 Ω A5 RMS-303

10630082

Ártartomány
369 Ft - 332 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    40.0 mm
  • Teljes szélesség
    12.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 26.60 m 45 Ω 107 PA

10317129

Ártartomány
1.280 Ft - 1.152 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    26.60 m
  • Teljes hossz
    38.0 mm
  • Teljes szélesség
    12.30 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    PA
Ferrit lapos kábel 30.0 mm 120 191 A5 RMS-303

10317426

Ártartomány
794 Ft - 714 Ft

Készletszintek
28 Raktáron
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    30.0 mm
  • Teljes hossz
    12.0 mm
  • Teljes szélesség
    24.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 23.5 mm 36 Ω 99 Poliamid 6/6

10317198

Ártartomány
848 Ft - 763 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    23.5 mm
  • Teljes hossz
    28.5 mm
  • Teljes szélesség
    12.3 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Ferrite Flat Cable 55.2 mm 28 Ω 92 Ω A5 RMS-303

10641613

Ártartomány
574 Ft - 517 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    55.2 mm
  • Teljes hossz
    60.6 mm
  • Teljes szélesség
    12.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5