A feszességoldó perselyek segítik az elektromos készülékek védelmét azzal, hogy elnyelik a flexibilis tápkábelre esetleg ható húzó-, nyomó- és csavaróerőt. A persely biztonságosan védi a vezetékeket és a kábeleket a belépés helyén.
Ezek a perselyek biztonságos horgonyként is funkcionálnak, és segítik a kábelszerelvény szigetelését. Alkalmasak lapos és kerek kábelekhez, valamint kerek és elfordulásgátló furatokba történő felszerelésre.
Gyorsan és egyszerűen felszerelhető. Egyszerűen helyezze a perselyt a kábelre, és nyomja össze a persely végeit egy szerelőeszközzel (külön megvásárolható), majd nyomja be a furatba.
Sorozat szám: SR1730
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Kompatibilis kábelforma | Maximális panelvastagság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,4535 Ft - 184,0197 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
Lapos
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 74,2463 Ft - 234,4447 Ft | 100 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
Kerek
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 19,7698 Ft - 65,881 Ft | 49 Raktáron |
0.563 in
14.3 mm
|
Dupla
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 22,9597 Ft - 76,5737 Ft | 4000 Raktáron |
0.626 in
15.9 mm
|
Kerek
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 26,056 Ft - 26,056 Ft | 1000 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
Kerek
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 68,7667 Ft - 81,624 Ft | 49 Raktáron |
|
Lapos
|
|
||
| 111,5343 Ft - 132,4275 Ft | 5000 Raktáron |
|
Kerek
|
|
||
| 19,7698 Ft - 65,881 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.563 in
14.3 mm
|
Dupla
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 11,8838 Ft - 39,6218 Ft | 620 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
Dupla
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 25,5337 Ft - 25,5337 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Lapos
|
|
||
| 55,0104 Ft - 55,0104 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Lapos
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 55,0104 Ft - 55,0104 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Lapos
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 57,1188 Ft - 57,1188 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Lapos
|
|
||
| 44,7285 Ft - 44,7285 Ft | 2000 Raktáron |
|
Kerek
|
|
||
| 34,5896 Ft - 41,3169 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.508 in
12.9 mm
|
Kerek
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 19,6876 Ft - 65,6483 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
Kerek
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 15,813 Ft - 52,7103 Ft | 1500 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
Kerek
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 29,8464 Ft - 99,5198 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.776 in
19.7 mm
|
Kerek
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 12,4724 Ft - 15,5666 Ft | 100 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
Dupla
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 53,4346 Ft - 63,7745 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
Kerek
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz