A feszességoldó perselyek segítik az elektromos készülékek védelmét azzal, hogy elnyelik a flexibilis tápkábelre esetleg ható húzó-, nyomó- és csavaróerőt. A persely biztonságosan védi a vezetékeket és a kábeleket a belépés helyén.
Ezek a perselyek biztonságos horgonyként is funkcionálnak, és segítik a kábelszerelvény szigetelését. Alkalmasak lapos és kerek kábelekhez, valamint kerek és elfordulásgátló furatokba történő felszerelésre.
Gyorsan és egyszerűen felszerelhető. Egyszerűen helyezze a perselyt a kábelre, és nyomja össze a persely végeit egy szerelőeszközzel (külön megvásárolható), majd nyomja be a furatba.
Sorozat szám: SR1730
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Kompatibilis kábelforma | Maximális panelvastagság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111,5343 Ft - 132,4275 Ft | 5000 Raktáron |
|
Kerek
|
|
||
| 41,3773 Ft - 51,0831 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
Kerek
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 83,4678 Ft - 103,0444 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
Lapos
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 173,754 Ft - 214,51 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
Lapos
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 51,3515 Ft - 63,3966 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
Kerek
|
0.090 in
2.3 mm
|
||
| 65,8432 Ft - 81,2897 Ft | 700 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
Lapos
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 48,3336 Ft - 59,6692 Ft | 4000 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
Kerek
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 49,0046 Ft - 60,5013 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
Kerek
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 180,3536 Ft - 222,6589 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
Kerek
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 79,5487 Ft - 98,2087 Ft | 393 Raktáron |
0.626 in
15.9 mm
|
Kerek
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 77,7617 Ft - 77,7617 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
Lapos
|
0.095 in
2.4 mm
|
||
| 130,4647 Ft - 153,2494 Ft | 113 Raktáron |
0.764 in
19.4 mm
|
Kerek
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 26,8239 Ft - 31,7592 Ft | 20 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
Dupla
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 63,7745 Ft - 63,7745 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
Kerek
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 68,7667 Ft - 81,624 Ft | 49 Raktáron |
|
Lapos
|
|
||
| 80,1286 Ft - 89,0308 Ft | 990 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
Kerek
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 253,8483 Ft - 282,0532 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
Kerek
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 146,0745 Ft - 162,3027 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
Lapos
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 46,4262 Ft - 61,897 Ft | 500 Raktáron |
0.752 in
19.1 mm
|
Kerek
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 30,3523 Ft - 37,4696 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
Kerek
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz