Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.
One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.
Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.
Anyag: Galvanizált vagy rozsdamentes acél, AISI 304 rozsdamentes acél, Acél, Rozsdamentes acél Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Hosszúság zárt állapotban | Hossz kihúzva | Teljes hossz | Anyag | Terhelési kapacitás | Teljes szélesség | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.870,1026 Ft - 32.077,8851 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
Acél
|
|
|
|
||
| 34.030,7097 Ft - 37.811,8996 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
15.748 in
400.0 mm
|
|
Acél
|
|
|
|
||
| 13.411,5126 Ft - 16.557,419 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
18.189 in
462.0 mm
|
|
Acél
|
|
|
|
||
| 10.316,7873 Ft - 11.463,0902 Ft | 71 Raktáron |
|
13.78 in
350.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 31.412,6269 Ft - 34.902,912 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
13.78 in
350.0 mm
|
|
Acél
|
|
|
|
||
| 9.491,437 Ft - 10.546,0479 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
10.039 in
255.0 mm
|
|
Acél
|
|
|
|
||
| 11.845,8579 Ft - 13.162,0575 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
15.748 in
400.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 39.613,5951 Ft - 44.015,1057 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
17.717 in
450.0 mm
|
|
Acél
|
|
|
|
||
| 44.751,9834 Ft - 49.724,426 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
Acél
|
|
|
|
||
| 15.477,3943 Ft - 17.197,1048 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
21.654 in
550.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 16.197,4798 Ft - 17.997,1999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 7.259,3868 Ft - 18.478,4068 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.748 in
400.0 mm
|
26.811 in
681.0 mm
|
26.811 in
681.0 mm
|
Acél
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 34.909,4636 Ft - 88.854,0693 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
17.992 in
457.0 mm
|
30.984 in
787.0 mm
|
30.984 in
787.0 mm
|
Acél
|
40.8 kg
40.8 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
19.685 in
500.0 mm
|
39.567 in
1005.0 mm
|
39.567 in
1005.0 mm
|
Acél
|
28.6 kg
28.6 kg
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 1 Raktáron |
|
|
19.685 in
500.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 9 Raktáron |
13.78 in
350.0 mm
|
27.835 in
707.0 mm
|
27.835 in
707.0 mm
|
Acél
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
13.78 in
350.0 mm
|
Acél
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.748 in
400.0 mm
|
27.362 in
695.0 mm
|
27.362 in
695.0 mm
|
Acél
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
20 in
508.0 mm
|
35 in
889.0 mm
|
35 in
889.0 mm
|
Acél
|
37.2 kg
37.2 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 10148204 | 7.371,4846 Ft - 18.766,1328 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
17.717 in
450.0 mm
|
30.748 in
781.0 mm
|
30.748 in
781.0 mm
|
Acél
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz