Menü Keresés

Fióksínek

Raktáron

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Anyag: Galvanizált vagy rozsdamentes acél, AISI 304 rozsdamentes acél, Acél, Rozsdamentes acél Sorozat szám:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
42 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Hosszúság zárt állapotban Hossz kihúzva Teljes hossz Anyag Terhelési kapacitás Teljes szélesség Teljes magasság Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
550.0 mm
965.0 mm
965.0 mm
Acél
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
9 Raktáron
350.0 mm
707.0 mm
707.0 mm
Acél
34.0 kg
26.3 mm
12.7 mm
  • / 3
Fióksín 965.0 mm 35.0 mm Acél

10148228


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    550.0 mm
  • Hossz kihúzva
    965.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    965.0 mm
Fióksín 707.0 mm 26.3 mm Acél

10148235


Készletszintek
9 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    350.0 mm
  • Hossz kihúzva
    707.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    26.3 mm
  • Teljes hossz
    707.0 mm